text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMC SC6A261R/EC 1x 19A

Numéro de l'article: 8C000079
GTIN: 4046548100587
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 13.2 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and th...  Pour plus d’informations

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€2,274.25

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 13.2 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologation UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Tension d’alim. avec phases 3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  V
Type de tension d’alim. U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 19 A  
Rated output current (8kHz)[A] 15 A  
Safety function, technology R=SR6: STO über Klemmen  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
Extension PMC firmware EC = EtherCat  
Nombre d’entrées digitales 8  
Température d’utilisation 0 - 45  °C
Type de refroidissement Ventilateur intégré  
Indice de protection de boîtie IP20  
Dimensions hauteur 343  mm
Dimension largeur 65  mm
Dimension profondeur 286  mm
Poids net 5250  g
Poids brut 6450  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27023201  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100587  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PMC SC6A261 terminal set (R)
PMC SC6A261 terminal set (R) 8C000077
Terminal set for drive controllers SC6A261R with STO using terminals Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
€97.86