text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz

Numéro de l'article: 8176890
GTIN: 4046548091656
suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of: X40a, X40b

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€20.24

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Courant de mesure 10  
Température d’utilisation 0  
40  
Lign fuites + dist isol selon EN 60664-1  
Catégorie de surtensions III / II  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Surf. contact matériel 1 étamé  
Surf. contact matériel 3 étamé  
Homologations du connecteur 1 UL94 V-0  
Poids net 28  
Poids brut 32  
 
Conformité RoHS oui  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242092  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC002584  
GTIN 4046548091656  
Volume 0.168  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1