text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu K F INC

Numéro de l'article: 312437
GTIN: 4046548064766
PSSu, module compact, failsafe, compteur, 2 modes de fonctionnement,configurable, 1 entrée, codeur incrémental, signal différentiel RS422, résolution32 bits.

Unité

Votre prix

€275.53

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Domaine d’application Failsafe  
 
Type d’entrées cod. incr. Codeur incrémental  
Signal entrée A, B et / ou C Signal différentiel (RS-422)  
Analyse imp. compt. incr. Double  
Simple  
Quadruple  
Sép. pot. incr./alim. périph. Oui  
Sép.pot.codeur incr./alim.mod. Oui  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
60  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Accél. choc selon la norme 2
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement SUB-D_male  
SUB-D_femelle  
Dimensions hauteur 128.9  
Dimension largeur 30  
Dimension profondeur 56  
Poids net 90  
Poids brut 105  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242605  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548064766  
Volume 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSSu A Con 4 S
PSSu A Con 4 S 313117
PSSu, connecteur pour modules compacts, 1 rangée / à 4 broches,raccordement à vis, série SPRINGCON.
€2.54
PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, connecteur pour modules compacts, 1 rangée / à 4 broches,raccordement à ressorts, série SPRINGCON.
€2.79

Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.01
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€20.74
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée.
€21.37
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€56.48
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€130.14
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu, supports de repérage pour modules compacts de 30 mm de largeur, UE5 pièces.
€22.40
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€130.14