Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"312220","name":"PSSu E F DI OZ 2","price":"94.33","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Similaire à l’illustration
PSSu E F DI OZ 2
Numéro de l'article: 312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,1 entrée,
1 test impulsionnel 0,25 A, 1 sortie, 2 A, bipolaire, résistante auxcourts-circuits,
protégée contre la surcharge, sans retour de tension.
Unité
Votre prix
€94.33
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,1 entrée, 1 test impulsionnel 0,25 A, 1 sortie, 2 A, bipolaire, résistante auxcourts-circuits, protégée contre la surcharge, sans retour de tension.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Domaine d’application | Fail-safe |
Données techniques
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 1 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrées | ja |
Sorties semi-conductrices
| Tension continue sur sortie | 24 V DC |
Sorties semi-conductrices 2 pôles
| Nbre sorties statiques bipol. | 1 |
| Sep. pot. sort. stat. bipol. | Oui |
| Sort.stat.bipo.résist.cou.cir. | ja |
Sorties d'horloge de test
| Nombre de tests impulsionnels | 1 |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
| Accél. choc selon la norme 2 | |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Matériau du boîtier codage | PA |
| Type de borniers | steckbar |
| Dimensions hauteur | 76 |
| Dimension largeur | 12.6 |
| Dimension profondeur | 60.2 |
| Poids net | 35 |
| Poids brut | 44 |
| Nom élément de codage | G |
| Couleur élément de codage | gelb |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018592 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
Accessoires obligatoires
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4
niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis.
€9.57
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4
niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts.
€8.27
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,4
niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis.
€9.57
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,4
niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts.
€8.27
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à vis.
€10.42
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à ressorts.
€11.13
PSSu BP-C1 1/12 S
312622
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à vis. Les 7 signauxinternes
sont présents sur les bornes !
€22.55
PSSu BP-C1 1/12 C
312623
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à ressorts. Les 7
signaux internes sont présents sur les bornes !
€18.97