text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu E F PS-P-T

Numéro de l'article: 314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A, pour desexigences environnementales élevées.

Unité

Votre prix

€63.23

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Domaine d’application Standard / failsafe  
 
But de U2 Alimentation des périphéries  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -30 % / +25 %  
Sép. du potentiel UINT1 à U2
Sép. du potentiel U1 à U2
Pontage interr. U norme UINT1 EN 61131-2  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -40  
70  
Temp. ambiante avec UL 0 à 60 °C  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? temporaire  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Bruit large bande selon EN 60068-2-64  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Accél. choc selon la norme 2 25g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier codage PA  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 76  
Dimension largeur 12.6  
Dimension profondeur 60.2  
Poids net 34  
Poids brut 43  
Nom élément de codage A  
Couleur élément de codage jaune  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242611  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049091  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales élevées.
€21.16

Accessoires obligatoires

PSSu BS 1/8 S-T
PSSu BS 1/8 S-T 314650
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales élevées. Uniquement pour une utilisation comme premiermodule après la tête de station dans l’environnement de système A et après la station àdistance PSSu XR F-T !
€19.69
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigencesenvironnementales élevées. Uniquement pour une utilisationcomme premier module après la tête de station dans l’environnement de système A et après la station àdistance PSSu XR F-T !
€17.70