Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"314657","name":"PSSu BS 2/8 C-T","price":"40.25","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Similaire à l’illustration
PSSu BS 2/8 C-T
Numéro de l'article: 314657
GTIN: 4046548054491
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation
des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,2 rangées,
4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences
environnementales élevées. Uniquement pour une utilisation comme premiermodule après la
tête de station dans l’environnement de système A...
Pour plus d’informations
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€40.25
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,2 rangées, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales élevées. Uniquement pour une utilisation comme premiermodule après la tête de station dans l’environnement de système A et après la station àdistance PSSu XR F-T !
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Domaine d’application | Standard / failsafe |
Données techniques
Environmental data
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | temporaire |
| Install. haut. autori. AMSL | 5000 m |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie inf | PA |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
| Type de borniers | Fixe |
| Dimensions hauteur | 129 mm |
| Dimension largeur | 25.2 mm |
| Poids net | 57 g |
| Poids brut | 71 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242603 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054491 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, marqueur pour potentiels dans l’embase, bleu, UE 10x 6 pièces,
emballage dans sachet en polyéthylène refermable avec
autocollant de marquage.
€7.95
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, marqueur pour potentiels dans l’embase, marron, UE 10x 6 pièces,
emballage dans sachet en polyéthylène refermable avec
autocollant de marquage.
€7.95
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, marqueur pour potentiels dans l’embase, blanc, UE 10x 6 pièces,
emballage dans sachet en polyéthylène refermable avec
autocollant de marquage.
€7.95
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 1 à 50, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.
€29.50
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 51 à 100, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.
€29.50
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 101 à 150, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.
€29.50
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 151 à 200, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.
€29.50
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A EC-T
314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales
élevées.
€21.16