text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu A RJ45-CAB 1.5M

Numéro de l'article: 314094
GTIN: 4046548056693
PSSu, câble de connexion du bus de modules entre la station de base etla station à distance, A RJ45-CAB, 1,5 m.

Unité

Votre prix

€15.51

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

 
Température d’utilisation -40  
70  
Poids net 81  
Poids brut 85  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060391  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000037  
Caractéristique de réf. ETIM EC002599  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548056693  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1