Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328131","name":"PSS u2 EF 8DO 0.5A","price":"161.18","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Similaire à l’illustration
PSS u2 EF 8DO 0.5A
Numéro de l'article: 328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2, module électronique, failsafe, 8 sorties, statiques, 0,5 A,
unipolaires, temps de retombée, raccordement par rapport au plus,
résistantes aux courts-circuits,protégées contre la surcharge, 1 rangée,
bornier PSS u2 T 16 nécessaire (non compris dans le contenu de la
livraison).
Unité
Votre prix
€161.18
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSS u2, module électronique, failsafe, 8 sorties, statiques, 0,5 A, unipolaires, temps de retombée, raccordement par rapport au plus, résistantes aux courts-circuits,protégées contre la surcharge, 1 rangée, bornier PSS u2 T 16 nécessaire (non compris dans le contenu de la livraison).
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Domaine d’application | Fail-safe |
Données techniques
Données électriques
| Charges autorisées |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Sorties semi-conductrices
| Sep.pot. sorties stat. | ja |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -25 |
| Données UL tempér. ambiante | UL 61010 |
| Temp. ambiante avec UL | -25 - 60 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 5000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
| Accél. choc selon la norme 2 | 100 m/s² |
| Lign fuites + dist isol sel. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Catégorie de surtensions 2 | III |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | HL-Ausgang und Module Supply |
| Type séparation du potentiel 1 | Funktionsisolierung |
| Séparation potentiel 2 entre | Periphery und Module Supply |
| Type séparation du potentiel 2 | Funktionsisolierung |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | PC |
| Type de borniers | steckbar |
| Dimensions hauteur | 110.8 |
| Dimension largeur | 12.5 |
| Dimension profondeur | 72.5 |
| Poids net | 35 |
| Poids brut | 45 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242610 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071887 |
| Volume | 0.216 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements,
largeur 50,1 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€77.60
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,1 emplacement, largeur
12,6 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€65.66
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches,
raccordement à ressorts, UE 10 pièces.
€102.08
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessoire, élément de codage pour modules électroniques, UE10 pièces.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour bornier, 61 x 11,5 mm,
UE 10 pièces.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88
Accessoires obligatoires
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches,
raccordement à ressorts, UE 1 pièce.
€10.74