Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328150","name":"PSS u2 EF 2DO R 8A","price":"152.17","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Similaire à l’illustration
PSS u2 EF 2DO R 8A
Numéro de l'article: 328150
PSS u2, module électronique, failsafe, 2 sorties, contacts relais,
contacts à fermeture, pour la commutation decharges ohmiques et
inductives, max. 250 V AC 10 A (AC1), libres de potentiel,
temps de r... Pour plus d’informations
Votre prix
€152.17
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSS u2, module électronique, failsafe, 2 sorties, contacts relais, contacts à fermeture, pour la commutation decharges ohmiques et inductives, max. 250 V AC 10 A (AC1), libres de potentiel, temps de retombée configurable, codage de protection PSS u2 A CE T disponible pour le bornier, 2 rangées, bornier PSS u2 T 8 nécessaire (non compris dans le contenu de la livraison).
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Données électriques
Séparation du potentiel U2 | Oui |
Charges autorisées |
Ohmique
Inductif |
Sorties relais
Nombre de sorties de relais | 2 |
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tension AC1 contact de sécu. | 250 V |
Courant max. AC1 contact sécu. | 10 A |
Tension DC1 contact de sécu. | 24 V |
Courant max. DC1 contact sécu. | 10 A |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tension AC15 contact de sécu. | 230 V |
Courant max AC15 contact sécu. | 3 A |
Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
Cont. sécurité : AC selon UL | 250 V AC G.U. (polar. ident.) |
Contacts sécurité : Pilot Duty | B300, R300 |
Matériau des contacts relais | AgCuNi |
Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Sépar. potentiel sortie relais | Oui |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 61131-2 (zone B) |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
Lign fuites + dist isol sel. 2 | EN 60664-1 |
Catégorie de surtensions 2 | III |
Lign fuites + dist isol selon |
EN 61131-2
UL/CEI 61010-2-201 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie |
Séparation potentielle
Séparation potentiel 1 entre | Sortie relais et sortie relais |
Type séparation du potentiel 1 | Séparation galvanique |
Séparation potentiel 2 entre | Sortie relais et alim périph. |
Type séparation du potentiel 2 | Séparation galvanique |
Séparation potentiel 3 entre | Sortie relais et alim. modules |
Type séparation du potentiel 3 | Séparation galvanique |
Séparation potentiel 4 entre | Périphérie et alim. modules |
Type séparation du potentiel 4 | Isolement fonctionnel |
Données mécaniques
Matériau du boîtier | PC |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 110.8 mm |
Dimension largeur | 25 mm |
Dimension profondeur | 72.5 mm |
Poids net | 93 g |
Poids brut | 110 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548072129 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
Volume | 0.378 |
Accessoires optionnels
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.41
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.41
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€5.85
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour bornier, 61 x 11,5 mm,
UE 10 pièces.
€8.19
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessoire, élément de codage pour modules électroniques, UE10 pièces.
€4.68
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements,
largeur 50,1 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€76.08
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,1 emplacement, largeur
12,6 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€64.37
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€4.68
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches,
raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour
le bornier, UE 10 pièces.
€55.59
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches,
raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour
le bornier, UE 50 pièces.
€263.35
Accessoires obligatoires
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, accessoire, élément de codage de protection pour bornier, UE 10
pièces.
€4.68
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches,
raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour
le bornier, UE 1 pièce.
€5.85