text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS u2 EF 2AI I

Numéro de l'article: 328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, module électronique, failsafe, 2 entrées analogiques pour lamesure du courant, 0 à 25,6 mA, bipolaires, résolution 15 bits, pouvant être configuréesséparément

Unité

Votre prix

€242.58

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Domaine d’application Fail-safe  
 
Nombre d'entrées analogiques 2  
Type d’entrées analogiques Strom  
Entrée ana. type de signal 1 Differenzeingang  
Entrée ana. plage de signaux 1 0 - 25,6 mA  
Type de filtre d’entrées RC-Filter  
1. Ordnung  
R entr. cour. ana.+tens. seuil 156 Ohm + ca. 1,6V Schwellensp  
Résolution Entrées analogiques 15  
Constante du code sans erreur Oui  
Méthode conversion entrée ana. sukzessive Approximation  
Isolées galva. entrées ana. ja  
Fonction de la sortie U2 Sensorversorgung  
Tension continue sur sortie 2 24 V DC  
Sortie U2 résist.court-circuit ja  
Sépara° potentiel sortie U2 ja  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
Temp. ambiante avec UL -25 - 60 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Accél. choc selon la norme 2 100 m/s²  
Lign fuites + dist isol sel. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Catégorie de surtensions 2 III  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Séparation potentiel 1 entre Anal. Eing. und Module Supply  
Type séparation du potentiel 1 Funktionsisolierung  
Séparation potentiel 2 entre Anal. Eing. und Periph. Supply  
Type séparation du potentiel 2 Funktionsisolierung  
Séparation potentiel 3 entre Analoger Eingang und P0  
Type séparation du potentiel 3 Funktionsisolierung  
Séparation potentiel 4 entre Periphery und Module Supply  
Type séparation du potentiel 4 Funktionsisolierung  
Matériau du boîtier PC  
Type de borniers steckbar  
Dimensions hauteur 110.8  
Dimension largeur 12.5  
Dimension profondeur 72.5  
Poids net 42  
Poids brut 55  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242604  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072136  
Volume 0.162  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches, raccordement à ressorts, UE 1 pièce.
€10.74

Accessoires optionnels

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements, largeur 50,1 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€77.60
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,1 emplacement, largeur 12,6 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€65.66
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessoire, élément de raccordement du blindage, pour têtes destation, modules d’alimentation et supports de modules, 4 raccordements, 4 rangées, largeur 50 mm,hauteur totale du système monté env. 120 mm, respecter les distances de montage,verrouillage mécanique sur support profilé, UE 10 pièces.
€52.67
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches, raccordement à ressorts, UE 10 pièces.
€102.08
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessoire, élément de codage pour modules électroniques, UE10 pièces.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour bornier, 61 x 11,5 mm, UE 10 pièces.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88