text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS u2 ES PSP -R

Numéro de l'article: 327080
GTIN: 4046548103724
PSS u2, module électronique, standard, alimentation des périphéries24 V DC 8 A, séparation du potentiel, pour le rafraîchissement de l’alimentation entension et pour la formation de groupes de potentiel, 1 rangée, bornier PSS u2 T 8 (noncompris dans le contenu de la livraison) nécessaire pour les exigences environnementales plus sévères et les appl...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€87.55

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSS u2, module électronique, standard, alimentation des périphéries24 V DC 8 A, séparation du potentiel, pour le rafraîchissement de l’alimentation entension et pour la formation de groupes de potentiel, 1 rangée, bornier PSS u2 T 8 (noncompris dans le contenu de la livraison) nécessaire pour les exigences environnementales plus sévères et les applications ferroviaires.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
Domaine d’application Standard  
 
But de U2 Periphery Supply  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -30 %/+25 %  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Lieu de montage norme1 ferr. EN 50125-3  
Lieu de montage norme 1 ferr. Abstand mind. 1m vom Gleis  
Lieu de montage norme2 ferr. EN 61373  
Lieu de montage norme 2 ferr. Catégorie 1, classe A + B  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -40  
Données UL tempér. ambiante UL 61010  
Temp. ambiante avec UL -40 - 60 °C  
Norme 2 température ambiante EN 50125-1  
Temp. ambiante selon la norme2 -40 ... +70 °C  
Norme 3 température ambiante EN 50125-3  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. at 40 °C  
Condensation autorisée ? EN 60068-2-30  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Bruit large bande selon EN 60068-2-64  
Norme1 bruit large bande ferr. EN 61373  
Fréq. bruit large bande ferr. 5 à 150 Hz  
Accél. bruit large bande ferr.
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Accél. choc selon la norme 2 100 m/s²  
Lign fuites + dist isol sel. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Catégorie de surtensions 2 III  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Séparation potentiel 1 entre Periphery und Module Supply  
Type séparation du potentiel 1 Funktionsisolierung  
Matériau du boîtier PC  
Bornier de raccordement Federkraftklemme  
Type de borniers steckbar  
Dimensions hauteur 110.8  
Dimension largeur 12.5  
Dimension profondeur 77  
Poids net 33  
Poids brut 42  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242611  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103724  
Volume 0.270  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements, pour les exigences environnementales plus sévères et les applicationsferroviaires, largeur 50,1 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€100.98
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches, raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour le bornier, UE 10 pièces.
€56.70
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches, raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour le bornier, UE 50 pièces.
€268.62
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessoire, élément de codage pour modules électroniques, UE10 pièces.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour bornier, 61 x 11,5 mm, UE 10 pièces.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88

Accessoires obligatoires

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches, raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour le bornier, UE 1 pièce.
€5.97