text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS u2 P0 F/S EIP2

Numéro de l'article: 328072
GTIN: 4046548071948
PSS u2, tête de station, indice de puissance P0, système decommande I/O, failsafe et standard, 2 ports RJ45, adaptateur EtherNet/IP avec CIP Safety, prend encharge BOOTP, alimentation intégrée, alimentation des modules 24 V DC 1,2 A, alimentation des périphéries 24 V DC 8 A, séparation du potentiel,raccordement de la mise à la terre, emplacement po...  Pour plus d’informations

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€480.83

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSS u2, tête de station, indice de puissance P0, système decommande I/O, failsafe et standard, 2 ports RJ45, adaptateur EtherNet/IP avec CIP Safety, prend encharge BOOTP, alimentation intégrée, alimentation des modules 24 V DC 1,2 A, alimentation des périphéries 24 V DC 8 A, séparation du potentiel,raccordement de la mise à la terre, emplacement pour carte microSD intégré dans le bornier, avec plaque de protection. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Domaine d’application Standard / failsafe  
 
But de U1 Alimentation des modules  
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 28.8  
Séparation du potentiel U1 Oui  
But de U2 Alimentation des périphéries  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -30 % / +25 %  
Séparation du potentiel U2 Oui  
Module mémoire débrochable Carte µSD  
Type d’appareil EtherNet/IP Adaptateur  
RPI EtherNet/IP pris en charge 1 à 3200 ms  
Certification EtherNet/IP ODVA  
Vit. de trans. EtherNet/IP 100 Mbit/s  
RPI CIPSafety pris en charge 10 à 3 200 ms  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
60  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2 (zone B)  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
UL/CEI 61010-2-201  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Séparation potentiel 1 entre UB et alimentation périphéries  
Type séparation du potentiel 1 Isolement fonctionnel  
Séparation potentiel 2 entre UB et alimentation des modules  
Type séparation du potentiel 2 Isolement fonctionnel  
Séparation potentiel 3 entre Périphérie et alim. modules  
Type séparation du potentiel 3 Isolement fonctionnel  
Séparation potentiel 4 entre Alim. modules et EtherNet/IP  
Type séparation du potentiel 4 Isolement fonctionnel  
Matériau du boîtier partie inf PPE  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 110.1  
Dimension largeur 64.1  
Dimension profondeur 94.7  
Poids net 230  
Poids brut 235  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242608  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071948  
Volume 0.648  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessoire, élément de raccordement du blindage, pour têtes destation, modules d’alimentation et supports de modules, 4 raccordements, 4 rangées, largeur 50 mm,hauteur totale du système monté env. 120 mm, respecter les distances de montage,verrouillage mécanique sur support profilé, UE 10 pièces.
€52.67
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
PSS u2 T 9 SD (1 pc.) 328831
PSS u2, accessoire, bornier, pour têtes de station, à 9 broches, raccordement à ressorts, avec emplacement pour carte mémoire microSD, UE1 pièce.
€9.36
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, accessoire, carte mémoire microSD, 1 Go, industriel, pour têtes de station PSS u2
€48.81
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€5.97
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88