text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

Acc/MA/caps L-coded/M12

Numéro de l'article: 380328
GTIN: 4046548104776
Accessoires, obturateurs pour ports M12 sur appareils PDP67 et PSS67, indice de protection IP67, gris, UE 2 pièces, utiliser uniquement pourports M12 codés L (380324 uniquement pour codés A et codés D).

Unité

Votre prix

€2.31

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Accessoires, obturateurs pour ports M12 sur appareils PDP67 et PSS67, indice de protection IP67, gris, UE 2 pièces, utiliser uniquement pourports M12 codés L (380324 uniquement pour codés A et codés D).

 
Température d’utilisation -30  
105  
Indice de protection de boîtie IP67 when screwed in place  
Matériau du produit PA GF, UL 94 V-0  
Poids net 2  
Poids brut 4  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27440208  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000058  
Caractéristique de réf. ETIM EC002314  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548104776  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1