Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380007","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 5m","price":"55.77","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
Numéro de l'article: 380007
Câble réseau, SafetyNET p, Cat5e, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteurdroit à 4
broches RJ45 (IP20), sur connecteur droit RJ45 (IP20),
longueur du câble : 5m
Votre prix
€55.77
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
Type de tension de mesure U1 | DC |
Courant de mesure | 0.5 A |
Impédance typique K1 | 100 ohms |
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 70 °C |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | Connecteur mâle RJ45 à 4 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Type de connecteur 2 | Connecteur mâle RJ45 à 4 br |
Forme du type de connecteur 2 | Droit |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Surf. contact matériel 2 | Au |
Matériau du connecteur mâle | CuZn |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PE |
Longueur du câble | 5 m |
Tolérance long. du câble K1 | + 0,055 m |
Matériau surface blindage K1 | Sn |
Catégorie du câble K1 | Cat5e |
Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
Couleur du boîtier | jaune de sécurité RAL 1003 |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Capacité de traction câble 1 | Non |
Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 6.9 mm |
Section du conducteur | 0.35 mm² |
Section du fil AWG K1 | 22 |
Câblage K1 | Quarte |
Blindage K1 | Oui |
Type de blindage K1 | Tresse en fils |
Nombre de fils | 4 |
Homologations du câble K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
Exempt d’halogène | Oui |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Matériau du boîtier | PC |
Dimensions hauteur | 18.2 mm |
Dimension largeur | 14 mm |
Dimension profondeur | 50.5 mm |
Poids net | 297 g |
Poids brut | 322 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548053647 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060307 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000001 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC003249 |
Volume | 0 |