Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6O000002","name":"PSEN ml DHM up l 2.1","price":"357.32","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ml DHM up l 2.1
Numéro de l'article: 6O000002
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés multiples et codés uniquesPSENmlock
avec sortie de câble monté vers le haut, butée de porte gauche. UE = 1
ensemble poignée de porte comprenant poignée av... Pour plus d’informations
Votre prix
€357.32
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés multiples et codés uniquesPSENmlock avec sortie de câble monté vers le haut, butée de porte gauche. UE = 1 ensemble poignée de porte comprenant poignée avec insert jaune etpoignée avec insert rouge (poignée de déblocage à des fins d’évacuation).
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Principe du capteur | Transpondeur |
Niveau de codage ISO 14119 | élevée |
Codage du transpondeur | Codé multiple |
Sortie de câble | nach oben |
Charnière de porte | links |
variante d’appareil | Actionneur |
Données techniques
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
CEM selon norme .... |
EN 55011 : classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, type 3 | 6050 Zyklen |
F. d’interv. FZh porte coul. | 2000 N |
F. d’interv. FZh porte batt. | 3000 N |
F. d’interv. F1Max porte coul. | 4000 N |
F. d’interv. F1Max porte batt. | 6000 N |
Décalage en hauteur max. | +/-2,0 mm |
Décalage ang. max. sur l’axe X | +/-2,0 deg |
Décalage ang. max. sur l’axe Y | +/-2,5 deg |
Décalage ang. max. sur l’axe Z | +/-5,0 deg |
Décalage max. sens de ferm. | +/-5,0 mm |
Matériau du produit |
Zn
Plastique Acier inoxydable |
Poids net | 2050 |
Poids brut | 2450 |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548095036 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272690 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Support de montage PSENml DHM, nécessaire pour les portes coulissantes.UE = 2
supports de montage.
€21.50
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Plaque de montage pour l’ensemble poignée de porte, lorsque la plaque demontage 570490 est utilisée pour
le capteur PSEN ml.
€44.22
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Manchons pour masquer les extensions. UE = 2
tiges d’extension (chacune avec une longueur de 25 mm).
€19.90
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unité d’extension pour le montage de la poignée de porte pour
lesprotecteurs mobiles dont la largeur dépasse
20 mm. UE = 2 extensions (chacune avec une longueur de 25 mm).
€35.25