Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"632026","name":"PSEN opII3H-s-30-105","price":"1630.19","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JV"]}
Similaire à l’illustration
PSEN opII3H-s-30-105
Numéro de l'article: 632026
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection desmains (résolution 30 mm),
hauteur du champ de protection 1 050 mm sans zone morte, tensiond’alimentation 24 V.
Connecteur de raccord... Pour plus d’informations
Votre prix
€1,630.19
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection desmains (résolution 30 mm), hauteur du champ de protection 1 050 mm sans zone morte, tensiond’alimentation 24 V. Connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur à5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC |
Type d’EPES | 3 |
Principe du capteur | Infrarouge |
Hauteur de protection | 1050 mm |
Résolution indice protection | Main |
Portée (m) | 0.2 - 18 m |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
Plage longueurs onde utilisée | 850 nm |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 60 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 50 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | CEI 61496-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Support pour chocs norme 1 | Adv Bracket Kit |
Accél. choc selon la norme 1 | 40g |
Support pour chocs norme 2 | Adv Bracket Kit |
Accél. choc selon la norme 2 | 50g |
Support pour chocs norme 3 | Swivel-Mount |
Indice de protection de boîtie |
Temps
Temps d'appel | 9.1 ms |
Données mécaniques
Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
Longueur de câble max. | 50 m |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau capuchons d’extrémité | Zn |
Matériau vitre avant | PC |
Dimensions hauteur | 1054 mm |
Dimension largeur | 35 mm |
Dimension profondeur | 40 mm |
Poids net | 3035 g |
Poids brut | 5030 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Code EAN | 4046548076318 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272704 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002549 |
Volume | 0 |
Accessoires d'installation
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement des « barrièresimmatérielles avec
protection des mains », diamètre 30 mm.
€16.84
Accessoires optionnels
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€36.31
PSEN opII protective column-195 Set
632509
Le kit comprend le poteau de protection« PSEN opII protective column-195 » pour
les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvantatteindre 1950 mm,
des vis de fixation et le « PSEN opII adjustable base unit ». Protectiondes
barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisationavec les
barrières immatérielles de sécurité des séries PSEN optII.
€364.80
PSEN opII protective column-165 Set
632508
Le kit comprend le poteau de protection« PSEN opII protective column-165 » pour
les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvantatteindre 1650 mm,
des vis de fixation et le « PSEN opII adjustable base unit ». Protectiondes
barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisationavec les
barrières immatérielles de sécurité des séries PSEN optII.
€347.97
PSEN opII protective column-165
632503
Poteau de protection « PSEN opII protective column-165 » pour barrièresimmatérielles de sécurité
avec une longueur pouvant atteindre 1650 mm. Protection des barrièresimmatérielles contre les forts
chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles desécurité des séries PSEN
optII.
€235.72
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m
630347
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€19.44
PSEN opII protective column-120
632502
Poteau de protection « PSEN opII protective column-120 » pour barrièresimmatérielles de sécurité
avec une longueur pouvant atteindre 1200 mm. Protection des barrièresimmatérielles contre les forts
chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles desécurité des séries PSEN
optII.
€209.90
PSEN opII protective column-120 Set
632507
Le kit comprend le poteau de protection« PSEN opII protective column-120 » pour
les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvantatteindre 1200 mm,
des vis de fixation et le « PSEN opII adjustable base unit ». Protectiondes
barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisationavec les
barrières immatérielles de sécurité des séries PSEN optII.
€325.52
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m
630348
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€22.41
PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m
630349
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€31.39
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-120 »avec
une longueur de miroir de 1 200 mm, des vis de fixation et le « PSENopII
adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et
PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 050 mm.
€477.05
PSEN opII protective column-195
632504
Poteau de protection « PSEN opII protective column-195 » pour barrièresimmatérielles de sécurité
avec une longueur pouvant atteindre 1950 mm. Protection des barrièresimmatérielles contre les forts
chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles desécurité des séries PSEN
optII.
€254.81
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-195 »avec
une longueur de miroir de 1 950 mm, des vis de fixation et le « PSENopII
adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et
PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 800 mm.
€563.48
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€67.58
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Le kit comprend le poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-165 »avec
une longueur de miroir de 1 650 mm, des vis de fixation et le « PSENopII
adjustable base unit ». Utilisation avec les barrières immatérielles dela série PSENopt et
PSENoptII jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 500 mm.
€533.18
PSEN opII lockout
632510
Accessoires de verrouillage au redémarrage pour les barrièresimmatérielles de sécurité PSEN opII.
UE = 1 lockout, 2 vis à sens unique de serrage M4x12, 1 tige filetéeM3x12, 2
écrous en T.
€111.13
PSEN opII Bracket Kit
632015
Kit pour la fixation des barrières immatérielles de la série PSEN optII.
€11.22
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€47.76
PSEN opII adjustable base unit
632037
Le PSEN opII adjustable base unit est un accessoire en option pour le« PSEN opII
Mirror Column » et offre une protection supplémentaire contre les forts
chocs mécaniques. De plus, le poteau avec miroir peut être ajusté etadapté aux sols
irréguliers.
€132.23
€190.83
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€19.44
PSEN opII mirror column-195
632036
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-195 » avec une longueur demiroirs de
1 950 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la sériePSENopt et PSENoptII
jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 800 mm. Le poteau avecmiroir est constitué
d’un poteau de protection et d’un miroir intégré.
€416.23
PSEN opII mirror column-165
632035
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-165 » avec une longueur demiroirs de
1 650 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la sériePSENopt et PSENoptII
jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 500 mm. Le poteau avecmiroir est constitué
d’un poteau de protection et d’un miroir intégré.
€384.39
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€67.58
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€67.70
PSEN opII mirror column-120
632034
Poteau avec miroir « PSEN opII Mirror Column-120 » avec une longueur demiroirs de
1200 mm. Utilisation avec les barrières immatérielles de la sériePSENopt et PSENoptII
jusqu’à une longueur de champ de protection de 1 050 mm. Le poteau avecmiroir est constitué
d’un poteau de protection et d’un miroir intégré.
€330.52
PSEN screw set mirror column
632012
Le kit comprend 3 vis de fixation pour le PSENopII mirror column ou le
PSEN opII adjustable base unit.
€20.84
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€30.16
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Kit de fixation étendu avec une liberté de mouvement dans 3 directionspour la fixation de la
série de barrières immatérielles PSEN optII, en 3 parties.
€123.47
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€22.41
PSEN opII slot nuts
632512
Écrous en T pour le montage d’accessoires sur le profilé de la barrièreimmatérielle PSEN opII
ou du poteau de protection. Contenu de l’emballage 4 pièces.
€22.33
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Kit de fixation étendu avec une liberté de mouvement dans 3 directionspour la fixation de la
série de barrières immatérielles PSEN optII, en 2 parties.
€84.19
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1,
unité de contrôle), noir, droit, à 5 broches, codé A sur connecteurfemelle
M12 (X2, émetteur), noir, droit, à 5 broches, codé A et connecteurfemelle
M12 (X3, récepteur), noir, droit, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², jaune, pour le raccordement de l’émetteur etdu récepteur
pour PSENopt II sur un port M12 (2FDI).
€43.69
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€31.39
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€48.62
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€101.67
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 30m
€95.38
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€101.67
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 10m
€48.62
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 30m
€95.38
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 3m
€30.16
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 5m
€36.31