Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630740","name":"PSEN op4F-s-14-015/1","price":"1086.94","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op4F-s-14-015/1
Numéro de l'article: 630740
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desdoigts (résolution 14 mm),
hauteur du champ de protection 150 mm, tension d’alimentation 24 V,connecteur de raccordement M12,
émette... Pour plus d’informations
Votre prix
€1,086.94
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desdoigts (résolution 14 mm), hauteur du champ de protection 150 mm, tension d’alimentation 24 V,connecteur de raccordement M12, émetteur : à 4 broches, récepteur : à 8 broches. Les câbles deraccordement ne sont pas fournis.
Données generales
Homologation |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
Type d’EPES | 4 |
Principe du capteur | Optique |
Hauteur de protection | 150 mm |
Résolution indice protection | Doigts |
Portée (m) | 0.2 - 6 m |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
Plage longueurs onde utilisée | 950 nm |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 55 °C |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-3 |
Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protection de boîtie |
Temps
Temps d'appel | 11 ms |
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
Dimensions hauteur | 233.3 mm |
Dimension largeur | 32.3 mm |
Dimension profondeur | 36.9 mm |
Poids net | 540 g |
Poids brut | 1640 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Code EAN | 4046548062069 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272704 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002549 |
Volume | 0 |
Accessoires obligatoires
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€68.44
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m
630308
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€36.56
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€68.44
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 3m
630313
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.47
PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m
630303
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.24
PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m
630314
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€33.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€94.65
PSEN CABLE M12 8 br., angle blindé 5m
630317
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€33.35
PSEN op CABLE M12 4 br, angle blindé 3m
630306
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.24
PSEN op CABLE M12 8 br.,angle blindé 10m
630318
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€50.34
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m
630307
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€28.43
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€94.65
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€28.43
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 10m
630315
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€50.34
PSEN op CABLE M12 8br., angle blindé 3m
630316
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.47
PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m
630305
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€36.56