Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"Z9000039","name":"O300.GP.2-11246332","price":"204.14","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197178","0010600219717880VU"]}
Similaire à l’illustration
O300.GP.2-11246332
Numéro de l'article: Z9000039
Détecteur photoélectrique reflex avec masquage de l’arrière-plan,distance de détection de 30 à 100
mm, connecteur mâle M8 à 4 broches, sortie statique (raccordée parrapport au plus)
Votre prix
€204.14
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
UL/cUL UKCA |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 10 - 33 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
Plage longueurs onde utilisée |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 60 °C |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-2 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 50g |
Indice de protection de boîtie |
Temps
Temps d'appel | 0 - 2.4 ms |
Données mécaniques
Type de raccordement | Mâle M8 à 4 broches |
Matériau du boîtier | Plastique |
Dimensions hauteur | 39.1 mm |
Dimension largeur | 12.9 mm |
Dimension profondeur | 23 mm |
Poids net | 8 g |
Poids brut | 23 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
Code EAN | 4046548105940 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272702 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002717 |
Volume | 0.029 |
Accessoires optionnels
Mounting bracket-11706874
Z9000041
Équerre de fixation pour montage mural de la référence : Z9000039
€13.98
Sensofix O300-11706875
Z9000042
Support de fixation avec orientation des axes X/Y/Z de la référence :Z9000039
€52.14