Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"506246","name":"PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U","price":"98.53","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U
Numéro de l'article: 506246
Capteur de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs
mobiles selon l’EN 60947-5-3, 2 n/o, connecteur mâle M12 à 5 broches,
pour applications jusqu’à SIL 3 / PL e / cat. 4, forme cyl... Pour plus d’informations
Votre prix
€98.53
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon l’EN 60947-5-3, 2 n/o, connecteur mâle M12 à 5 broches, pour applications jusqu’à SIL 3 / PL e / cat. 4, forme cylindrique M12,IP69, UE = 1 capteur avec actionneur M12, distance de commutation 8 mm,boîtier en acier inoxydable.
Données generales
Homologation |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Principe du capteur | Magnétique |
Niveau de codage ISO 14119 | faible |
Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
Adapté au montage en série | Non |
variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Tension commutée | 24 V |
Cat. d’ut. contacts Reed | DC-12 |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 80 °C |
Sollicit. humidité selon norme | IEC 60068-2-30 |
Indic. soll. due à l’humidité | 90 % d’humidité rel. à 40 °C |
Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
|
Données mécaniques
Actionneur de type 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
Type de raccordement | Mâle M12 à 5 broches |
Matériau du boîtier partie sup | Acier inoxydable 1.4401 |
Dimensions hauteur | 12 mm |
Dimension largeur | 12 mm |
Dimension profondeur | 61 mm |
Poids net | 30 g |
Poids brut | 40 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548084023 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272402 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN cable M12-5sf VA 10m
533171
Câble de raccordement, PVC (UL105°C), jaune RAL1003, ECOLAB, compatibleavec chemin de câbles mobiles, connecteur femelle
droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé A,
bague filetée : acier inoxydable 1.4404, longueur du câble : 10m
€33.11
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m
533181
Câble de connexion, PVC (UL105°C), jaune RAL1003, ECOLAB,
compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12,
codé A, bague filetée : acier inoxydable 1.4404, longueur du câble : 10m
€51.07
PSEN cable M12-5sf VA 5m
533170
Câble de raccordement, PVC (UL105°C), jaune RAL1003, ECOLAB, compatibleavec chemin de câbles mobiles, connecteur femelle
droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé A,
bague filetée : acier inoxydable 1.4404, longueur du câble : 5m
€23.99
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m
533180
Câble de connexion, PVC (UL105°C), jaune RAL1003, ECOLAB,
compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12,
codé A, bague filetée : acier inoxydable 1.4404, longueur du câble : 5m
€42.71