text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu E F PS2-R

Numéro de l'article: 315192
GTIN: 4046548067774
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension, alimentation des modules 24 V DC 1 A auto-alimenté (20 ms), alimentation despériphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche...  Pour plus d’informations

Unité

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension, alimentation des modules 24 V DC 1 A auto-alimenté (20 ms), alimentation despériphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Domaine d’application Standard / failsafe  
 
But de U1 Alimentation des modules  
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 7  
But de U2 Alimentation des périphéries  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -30 % / +25 %  
Sép. du potentiel UINT1 à U2
Sép. du potentiel U1 à U2 2500 V  
But de UINT1 Tension interne du système  
Tolérance de UINT1 -2 % / +3 %  
Courant max.fonct.perma. UINT1 1  
Pontage interr. U norme UINT1
UINT1 rés. aux courts-circuits oui  
Lieu de montage norme1 ferr. EN 50125-3  
Lieu de montage norme 1 ferr. Zone de voie (1m - 3m)  
Lieu de montage norme2 ferr. EN 61373  
Lieu de montage norme 2 ferr. Catégorie 1, classe A + B  
Sollicitations clim. selon... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norme température ambiante EN 50155  
Température d’utilisation -40  
70  
Norme 2 température ambiante EN 50125-1  
Temp. ambiante selon la norme2 -40 à +70 °C  
Norme 3 température ambiante EN 50125-3  
Temp. ambiante selon la norme3 -40 à +70 °C  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité
Condensation autorisée ? temporaire  
EN 50155  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 50125-3  
Bruit large bande selon EN 61373  
Bruit large bande selon EN 50125-3  
Norme1 bruit large bande ferr. EN 61373  
Fréq. bruit large bande ferr. 5 à 150 Hz  
Accél. bruit large bande ferr.
Accéléra° au bruit large bande
Accél. choc selon la norme 1 2g  
Accél. choc selon la norme 2 5g  
Lign fuites + dist isol selon EN 50124-1  
Catégorie de surtensions OV2  
Niv. encr. lign fuites isol PD2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier codage PA  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 76  
Dimension largeur 25.2  
Dimension profondeur 60.2  
Poids net 53  
Poids brut 62  
Nom élément de codage B  
Couleur élément de codage jaune  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242611  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067774  
Volume 0.146  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales élevées.
€21.16

Accessoires obligatoires

PSSu BS-R 2/8 C-T
PSSu BS-R 2/8 C-T 314655
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,2 rangées, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales élevées. Uniquement pour la régénération del’alimentation en tension et la formation de groupes de potentiels !
€40.25