text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu E F PS-P

Numéro de l'article: 312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A.

Unité

Votre prix

€46.17

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Domaine d’application Standard/Fail-safe  
 
But de U2 Periphery Supply  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -30 %/+25 %  
Sép. du potentiel UINT1 à U2 2500 V  
Sép. du potentiel U1 à U2 2500 V  
Pontage interr. U norme UINT1 EN 61131-2  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Accél. choc selon la norme 2
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Matériau du boîtier codage PA  
Type de borniers steckbar  
Dimensions hauteur 76  
Dimension largeur 12.6  
Dimension profondeur 60.2  
Poids net 33  
Poids brut 42  
Nom élément de codage A  
Couleur élément de codage gelb  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242611  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC002583  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548018660  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis. Uniquement pourune utilisation comme premier module après la tête de station dans l’environnement desystème A et après la station à distance PSSu XR F-T !
€9.57
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts. Uniquementpour une utilisation comme premier module après la tête de station dans l’environnement desystème A et après la station à distance PSSu XR F-T !
€8.27

Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35