Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PMI v812
€1,974.19
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 12,1", résolution1 280 x 800 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 4 Go, SSD 32 Go, 2 ports RJ451 Gbit/s, 1 maître USB 3.0, 2 maîtres USB 2.0, 1 port HDMI, 1 port VGA, horloge en temps réel sauvegardée par condensateur, 12 à 30 V DC, 29,2 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installé et avec licence enregistrée, logiciel préinstallé : PMI v8 Assistant, PASvisu Server et Client,PVIS OPC Server UA, firmware PSS 4000 (OPC Server UA).
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Système d’exploitation | Windows 10 IOT |
Tension d'alimentation (V) | 12 - 30 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 29.2 W |
Type d’afficheur | TFT |
Diagonale de l'écran | 12.1 Zoll |
Résolution d’affichage | 1280 x 800 |
Palette de couleurs de l’écran | 16,7 M |
Type d’écran tactile | Capacitif |
Type du processeur | X86 |
Test impulsionnel process. | 2,0 GHz |
Mémoire vive | 4 GB |
Taille mém. programme (flash) | |
Horloge temps réel existante | Oui |
Nombre d’interfaces hôte USB |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
Type connect. interf. ETHERNET | RJ45 |
Vit. de transmission Ethernet | 1 Gbit/s |
Nombre d'interfaces Ethernet | 2 |
Interface VGA externe |
1 x HDMI
1 x VGA |
Température d’utilisation | 0 - 50 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 0 à 90 % à 39 °C (sans cond.) |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protection de boîtie |
Dimensions hauteur | 228 mm |
Dimension largeur | 315.5 mm |
Dimension profondeur | 64.5 mm |
Poids net | 3860 g |
Poids brut | 4757 g |
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive |
6a
6c 7C I |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb Boric acid |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 71898-10-5 80-05-7 541-02-5 65997-18-4 10043-35-1 540-97-6 556-67-2 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Entrée SCIP disponible | oui |
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Code EAN | 4046548096842 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27330201 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001412 |
Volume | 40.280 |