Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"314485","name":"PSSu E S INC-T","price":"356.18","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Similaire à l’illustration
PSSu E S INC-T
Numéro de l'article: 314485
PSSu, module électronique, standard, compteur, 2 modes defonctionnement,
configurable, 1 entrée, codeur incrémental, signal différentiel RS422,
résolution 32 bits, pour des exigences environnementales... Pour plus d’informations
Votre prix
€356.18
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSu, module électronique, standard, compteur, 2 modes defonctionnement, configurable, 1 entrée, codeur incrémental, signal différentiel RS422, résolution 32 bits, pour des exigences environnementales élevées.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
Domaine d’application | Standard |
Données techniques
Entrée codeur incrémental
Type d’entrées cod. incr. | Codeur incrémental |
Signal entrée A, B et / ou C | Signal différentiel (RS-422) |
Analyse imp. compt. incr. |
Double
Simple Quadruple |
Sép. pot. incr./alim. périph. | Oui |
Sép.pot.codeur incr./alim.mod. | Oui |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | -40 - 70 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | temporaire |
Install. haut. autori. AMSL | 5000 m |
CEM selon norme .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Bruit large bande selon | EN 60068-2-64 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Accél. choc selon la norme 2 | 25g |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60664-1 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Matériau du boîtier codage | PA |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 76 mm |
Dimension largeur | 25.2 mm |
Dimension profondeur | 60.2 mm |
Poids net | 52 g |
Poids brut | 66 g |
Nom élément de codage | F |
Couleur élément de codage | gris foncé |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548049305 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242610 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001600 |
Volume | 0.146 |
Accessoires optionnels
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€7.85
PSSu A EC-T
314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales
élevées.
€19.95
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€127.59
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€20.33
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€127.59
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.
€55.37
Accessoires obligatoires
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 2 rangées, 4
niveaux de raccordement, 16 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales
élevées.
€45.77
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 2 rangées, 4
niveaux de raccordement, 16 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales
élevées.
€39.03
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 2 rangées,4
niveaux de raccordement, 16 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales
élevées.
€35.18
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 2 rangées,4
niveaux de raccordement, 16 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales
élevées.
€41.65