Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630950","name":"PSEN op Protective Column-060/1","price":"186.23","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op Protective Column-060/1
Numéro de l'article: 630950
GTIN: 4046548068887
Profilé en aluminium de longueur 60 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et
un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
Unité
Votre prix
€186.23
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Profilé en aluminium de longueur 60 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Poids net | 3895 |
| Poids brut | 4100 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27273791 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068887 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN op Protective Base/1
630955
Le PSEN op Protective Base/1 est constitué d’un socle en acierinoxydable,
de 3 ressorts et d’une fixation correspondante. Une protection desbarrières immatérielles et
des miroirs de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op Protective Column » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
€56.01
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Kit de montage avec 4 profilés de montage pour la fixation d’une
barrière immatérielle de sécurité de la série « PSEN op.../1 » pour leslongueurs de barrières immatérielles
de 15 cm à 120 cm inclus dans le profilé en aluminium adapté
PSEN op Protective Column/1.
€29.98
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Kit de montage avec 4 profilés de montage pour la fixation d’un miroirde renvoi de faisceaux
de la série « PSEN op Mirror .../1 » dans le profilé en aluminium adapté« PSEN
op Protective Column/1 ».
€40.39