text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit

Numéro de l'article: 504220
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67, distance decommutation 8 mm, VP = 1 pièce avec actionneur.

Unité

Disponible en stock

Votre prix

€70.92

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Principe du capteur Magnétique  
Niveau de codage ISO 14119 faible  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Adapté au montage en série Non  
variante d’appareil Unité  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Tension commutée 24  V
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Sollicit. humidité selon norme IEC 60068-2-30  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie  
 
Actionneur de type 1 PSEN 1,1-20  
Capteur montage au bord poss. Oui, respecter instr. montage  
Type de raccordement Mâle M8 à 4 broches  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 36  mm
Dimension largeur 26  mm
Dimension profondeur 13  mm
Poids net 31  g
Poids brut 41  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrée SCIP disponible oui  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Code EAN 4046548003543  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272402  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002544  
Volume 0  
 

Accessoires optionnels

PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x16, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€2.18
PSEN Equerre de fixation
PSEN Equerre de fixation 532110
Équerre de montage PSENmag, UE = 1 pièce.
€25.59
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€11.70
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Plaque d’écartement pour PSEN 1.1 et PSEN 2.1, VP = 10 pièces.
€99.29
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE 533110
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€11.70
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
Plaque de montage d’inversion, pour tous les PSEN de formerectangulaire, UE = 2 pièces.
€17.58
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€15.88
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé 533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€47.76
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE 533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.26
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE 533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€47.76
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
€27.20
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
€27.20
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
€229.76
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², noir, pour le raccordement des capteurs PSENmag (capteurs de sécurité)/PIT en1.0 (poignée d’assentiment) sur PSS67 etPDP67.
€28.55
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
€30.39
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
€38.78
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
€30.39
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
€38.78

Accessoires obligatoires

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€11.70
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE 533110
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€15.88
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé 533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.26
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE 533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€47.76
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE 533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€47.76