Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"540015","name":"PSEN b5","price":"210.22","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Similaire à l’illustration
PSEN b5
Numéro de l'article: 540015
GTIN: 4046548070583
Verrou mécanique, pour interrupteur de sécurité PSEN me1 conjointementavec le PSEN
cs3/4 ou le PSEN cs3/4.
Unité
Votre prix
€210.22
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données mécaniques
| Système débl. évac. disponible | Non |
| Matériau du produit |
Aluminium
Acier galvanisé Plastique |
| Poids net | 1230 |
| Poids brut | 1360 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27273701 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070583 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =
20 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.
€114.29
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, montage en série possible, VP = 1 piècecapteur codé avec
actionneur.
€115.45
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8,
un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec
actionneur.
€115.45
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un
sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.
€115.45
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
avec câble de 1,5 m, un sens d’activation, supporté par le SDD,
IP6K9K, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP =1 pièce
capteur codé avec actionneur.
€116.63
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =
20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total,
8 procédures d’apprentissage sont possibles.
€150.48
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
avec câble de 0,15 m, un sens d’activation, montage en série possible,
supporté par le SDD, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20
mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total,
8 procédures d’apprentissage sont possibles.
€151.64
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8,
un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec
actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
€151.64
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un
sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec
actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
€151.64
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =
20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur.
€165.64
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
avec câble de 0,15 m, montage en série possible, supporté par le SDD,IP67,
distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, un sensd’activation,
VP = 1 pièce capteur codé unique avec actionneur.
€166.83
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8,
montage en série possible, un sens d’activation, supporté par le SDD,IP67,
distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 piècecapteur codé unique
avec actionneur.
€166.83
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un
sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé unique avec
actionneur.
€166.83
PSEN me1S / 1AS
570000
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurstandard,
principe d’interverrouillage à ressort, contacts 2 n/o, 2 n/f,
tension d’alimentation 24 V AC/DC.
€167.93
PSEN me1M / 1AS
570004
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurstandard,
principe d’interverrouillage magnétique, contacts 2 n/o, 2 n/f,
tension d’alimentation 24 V AC/DC.
€177.27
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur standard,
principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contacts : 2 F, 2 O,
tension d’alimentation 110 - 230 V AC.
€198.95