Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6N000007","name":"PSEN sl2-GL1-S switch","price":"344.52","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Similaire à l’illustration
PSEN sl2-GL1-S switch
Numéro de l'article: 6N000007
GTIN: 4046548092417
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codé,pour
système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2, interverrouillage desécurité pour la protection des personnes,
force d’interverrouillage 2 000 N, connecteur mâle M12 à 12 broches,montage en série
Unité
Votre prix
€344.52
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codé,pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2, interverrouillage desécurité pour la protection des personnes, force d’interverrouillage 2 000 N, connecteur mâle M12 à 12 broches,montage en série
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | gering |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codage du transpondeur | codiert |
| Adapté au montage en série | ja |
| variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 7.5 |
Entrées
| Nombre d’entrées | 4 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Nbre de sorties d’information | 1 |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-13 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -25 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
| Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Données mécaniques
| Décalage en hauteur max. | 5 mm |
| Décalage de l’angle max | +/-2 deg |
| Décalage ang. max. sur l’axe X | +/-2 deg |
| Décalage ang. max. sur l’axe Y | +/-2 deg |
| Décalage ang. max. sur l’axe Z | +/-2 deg |
| Actionneur de type 1 | PSEN sl2-L-AL actuator |
| Actionneur de type 2 | PSEN sl2-L-VA actuator |
| Capteur montage au bord poss. | Ja, Montagehinweis beachten |
| Type de raccordement | M12, 12pol. male |
| Constitution du câble | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Matériau du produit |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 170 |
| Dimension largeur | 45 |
| Dimension profondeur | 44 |
| Poids net | 1467 |
| Poids brut | 1672 |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092417 |
| Volume | 1.814 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN sl2-L-AL actuator
6N000026
Actionneur, pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2,platine de fond en
aluminium, pour une force d’interverrouillage de 2 000 N
€93.59
PSEN sl2-L-VA actuator
6N000027
Actionneur, pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2,platine de fond en
acier inoxydable, pour une force d’interverrouillage de 2 000 N
€180.28
Accessoires optionnels
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x20, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€3.99
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€48.37
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€107.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 0,5m
€36.44
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1m
€37.79
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1,5m
€38.66
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€29.67
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€32.12
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€37.05
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€48.13
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€119.52
PSEN ml end adapter
570487
Connecteur, adaptateur de terminaison, IP67, connecteur mâle M12 (X2,
unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broches, codé A surconnecteur femelle
M12 (X3, capteur), à 12 broches, codé A, pour la terminaison du
montage en série de PSENmlock.
€20.44
PSEN sl bracket swing door
570550
Équerre de montage pour portes battantes et portes basculantes, adaptéeaux
systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2
€21.32
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 équerres de montage pour portes coulissantes, adaptées aux
systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2.
1 équerre pour le capteur et 1 équerre pour l’actionneur
€30.78
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Module mécanique supplémentaire pour le montage, adapté aux
systèmes d’nterverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2,utilisation comme
dispositif de verrouillage au redémarrage pour sécuriser les travauxdans la zone dangereuse d’une
machine à l’arrêt, possibilité d’accrocher jusqu’à deux cadenas en
guise de sécurité.
€133.12
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
Adaptateur pour montage en série PSEN sl2-G, connecteur femelle M12 à12 broches,
droit, codé A sur connecteur mâle M12 à 8 broches, droit, codé A et
connecteur femelle M12 à 8 broches, droit, codé A, longueur du câble : 0,15 m.
€31.15
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Clé transpondeur pour le réglage de la force de maintien sur le
capteur de sécurité PSENslock2
€18.55