text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK

Numéro de l'article: C1000011
Câble de liaison, alimentation, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé L sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé L, section du fil : 5 x 1,5 mm², 12 A, longueur du câble : 3 m

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€69.31

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Courant de mesure 12  A
Impédance du câble K1 58 ohms/km  
Résist. spécif. du contact K1 >= 1E+16 Ω*cm  
Température d’utilisation -30 - 90  °C
Temp. ambiante avec UL 80 °C  
Lign fuites + dist isol selon CEI 60664-1  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Type de connecteur 1 M12, connecteur mâle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1  
Type de connecteur 2 M12, connecteur femelle à 5 br  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Codage du connecteur M12 2  
Matériau du connect. fileté 1  
Matériau du connect. fileté 2  
Surf. contact matériel 1 Ni b / Au 0,2 gal.  
Surf. contact matériel 2 Ni b / Au 0,2 gal.  
Matériau du joint d’étanchéité FPM  
Matériau du connecteur mâle CuNi  
Matériau du connecteur femelle CuNi  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 PP (9Y)  
Type de câble K1 Li9Y11Y  
Longueur du câble 3  m
Couleur gaine extérieure 1 noir foncé RAL 9005  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 TPU / TPE-U  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 8  mm
Section du conducteur 1.5  mm²
Câblage K1 5 fils autour matériau rempl.  
Blindage K1 Non  
Nombre de fils 5  
Homologations du câble K1 UL AWM-Style 20549  
Homologations du connecteur 1 UL 94 HB  
Homologations du connecteur 2 UL 94 HB  
Exempt d’halogène Oui  
Sans halogène selon la norme VDE 0472-815  
Résistant à l’huile Résistant  
Résistance huile selon norme EN 60811-2-1  
Non inflammable cULus 20549  
Couple rota. vis verrouillage 0,6 Nm  
Poids net 405  g
Poids brut 411  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Code EAN 4046548102536  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060307  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000001  
Caractéristique de réf. ETIM EC003249  
Volume 1.69