Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"C1000064","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m","price":"72.0","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
Numéro de l'article: C1000064
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé
A, blindé, longueur du câble : 5 m
Votre prix
€72.00
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 1.5 A |
Impéd. typ. câble données K1 |
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 80 °C |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connect femelle à 17 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Matériau du connect. fileté 1 | CuZn nickelé |
Surf. contact matériel 1 | CuZn doré |
Matériau du joint d’étanchéité | FKM |
Matériau du connecteur femelle | CuZn |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
Longueur du câble | 5 m |
Tolérance long. du câble K1 | |
Matériau surface blindage K1 | Cu |
Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau de la gaine câble 1 | |
Capacité de traction câble 1 | Non |
Rayon de courbure (pose) K1 | 8 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 7.75 mm |
Isolation l câble données K1 | PP |
Isolation câble alim. K1 | PP |
Sec° câble de données AWG K1 | 28 |
Section câble de données K1 | |
Section câble UB K1 | |
Blindage K1 | Oui |
Type de blindage K1 | Tresse en cuivre étamé |
Nombre de fils | 17 |
Homologations du câble K1 |
UL AWM-Style 20233 |
Homologations du connecteur 1 | UL |
Exempt d’halogène | Oui |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable |
UL FT2
UL 20233 |
Couple rota. vis verrouillage | 0,4 Nm |
Poids net | 375 g |
Poids brut | 377 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548107234 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
Volume | 1.083 |