text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
7 produits trouvés
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de 4 capteurs de sécurité max. (pouvant être mo ...

€60.78
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de 8 capteurs de sécurité max. (pouvant être mo ...

€77.63
SDD ES EIP
540137
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,EtherNet/IP, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digit ...

€323.89
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Profinet, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digitale ...

€426.42
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digita ...

€322.73
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), jeu de borniers débrochables pourboîtier 45 mm, borniers à vis, UE 2 pièces, X1 à 4 bro ...

€21.53
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), jeu de borniers débrochables pourboîtier 45 mm, borniers à ressorts, UE 2 pièces, X1 à ...

€21.53

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue