952 produits trouvés
O300.GP.2-11246332
Z9000039
Détecteur photoélectrique reflex avec masquage de l’arrière-plan,distance de détection de 30 à 100 mm, connecteur mâle M ...

€204.14
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé, avec capteur de sécuritéet actionneur, avec interverrouillage, avec réini ...

€379.20
PSEN ml b 2.1 unit
570402
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé multiple, avec capteur desécurité et actionneur, avec interverrouillage, a ...

€392.56
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé, avec capteur de sécuritéet actionneur, avec interverrouillage, avec réini ...

€381.60
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,5  ...

€105.03
PSEN ml sa 2.1 unit
570432
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé multiple, avec capteur desécurité et actionneur, avec interverrouillage, a ...

€394.96
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
Codeur incrémental de sécurité, 4 096 impulsions par tour, avecinterface sin/cos, arbre plein 10 mm, compatible avec une ...

€371.62
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
Codeur incrémental de sécurité, 4 096 impulsions par tour, avecinterface sin/cos, arbre creux jusqu’à 12 mm, compatible ...

€371.62
PSEN b1
540010
Verrou pour interverrouillage mécanique associé à l’interrupteur desécurité PSEN me1 ou PSEN cs.

€162.44
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
Codeur incrémental de sécurité, 1 024 impulsions par tour, avecinterface HTL, arbre plein 10 mm, compatible avec une cla ...

€371.62
PSEN hs1.1p
570270
Charnière de commutation de sécurité, montage à droite, connecteur mâleà 4 broches M12, 2 contacts à ouverture, indice d ...

€159.77
PSEN b3
540030
Verrou pour interverrouillage mécanique associé à l’interrupteur desécurité PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 et PSEN m ...

€160.85
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
Codeur incrémental de sécurité, 1 024 impulsions par tour, avecinterface HTL, arbre creux jusqu’à 12 mm, compatible avec ...

€371.62
PSEN b2
540020
Verrou mécanique, pour interrupteur de sécurité PSEN me1 ou PSEN cs avec blocage (désactivable) et système de déblocage ...

€202.98
PSEN hs1.2p
570271
Charnière de commutation de sécurité, montage à gauche, connecteur mâleM12 à 4 broches, 2 O, IP67.

€159.77
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, un sens d’activation, IP67, d ...

€109.89
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur deraccordement M12 à 5 broches, pour applications ...

€127.86
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m, un sens d’activation, IP6K9K, dist ...

€97.54
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m, un sens d’activation, IP6K9K, dist ...

€119.99
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de prof ...

€11.23
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue