Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PMCprimo DriveP.48/AB0/4/0/0/208-480VAC

8176727
PMCprimo DriveP.48/AB0/4/0/0/208-480VAC
Included extension board PMCprimo C Bussystems standard: CANopen / Profibus-DP-S Software option: IEC61131-3 programming yy Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 48 A; Imax (5 sec.) = 96 A; Power consumption in S1 operation: 35 kVA necessary accessories: brake resistor 15 OHM

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Tension d'alimentation (V): 208,0 - 480,0
Dimension largeur: 190.0 mm
Dimensions hauteur: 386.0 mm
Dimension profondeur: 244.0 mm
Poids brut: 15830 g
Poids net: 13330 g
Température d’utilisation: 0 - 40 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données