Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PMCprimo DriveP.12/AAC/4/0/0/208-480VAC

8176714
PMCprimo DriveP.12/AAC/4/0/0/208-480VAC
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C Standard bus system: CANopen Software option: IEC 61131-3 programming Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A, Imax (5 s)= 24 A, power consumption in S1 operation: 9 kVA Integral brake resistor.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Tension d'alimentation (V): 208,0 - 480,0
Dimension largeur: 70.0 mm
Dimensions hauteur: 345.0 mm
Dimension profondeur: 243.0 mm
Poids brut: 5890 g
Poids net: 4770 g
Température d’utilisation: 0 - 40 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données