Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PMCprimo DriveP.24/ABB/4/0/0/208-480VAC

8176707
PMCprimo DriveP.24/ABB/4/0/0/208-480VAC
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: IEC 61131-3 programming Further hardware options: Card PMCprotego S2 Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A, Imax (5 s)= 48 A power consumption in S1 operation: 18 kVA Integral brake resistor.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Tension d'alimentation (V): 208,0 - 480,0
Dimension largeur: 100.0 mm
Dimensions hauteur: 348.0 mm
Dimension profondeur: 243.0 mm
Poids brut: 7170 g
Poids net: 5870 g
Température d’utilisation: 0 - 40 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données