Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Systèmes de commande Motion Control PMCprimo C – caractéristiques techniques

La carte PMCprimo C est intégrée dans le variateur de puissance PMCprotego D. On obtient le système de commande PMCprimo Motion Control tout en un PMCprimo Drive P qui peut également être étendu avec des fonctions Safe Motion en insérant la carte de sécurité.

La carte Motion Control PMCprimo C2 dispose d’une grande performance et permet d’augmenter la productivité, ainsi que la qualité du process. Vous obtenez le système de commande Motion Control PMCprimo DriveP inséré dans le variateur de puissance PMCprotego D.

Filtre
Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PMCprimo C2.0/C/C/2

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: none

Comparaison Chargement

PMCprimo C2.0/C/C/3

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: Dynamic curve calculation

Comparaison Chargement

PMCprimo C2.0/C/C/4

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 -programming

Comparaison Chargement

PMCprimo C2.0/C/C/7

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: Dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Comparaison Chargement

PMCprimo C2.0/C/C/5

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: Dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming

Comparaison Chargement

PMCprimo C2.0/C/C/6

primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 -programming Path interpolation

Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be