Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PMCprotego D.24/000/0/0/2/208-480VAC

8176104
PMCprotego D.24/000/0/0/2/208-480VAC
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Option matérielle 1: 0 = sans
Option matérielle 2: 0 = sans
Option matérielle 3: 0 = sans
Option firmware: 2 = EtherCat
Tension d'alimentation (V): 208,0 - 480,0
Courant de sortie permanent pour 3x208 V: 24.0 A
Courant de sortie permanent pour 3x230 V: 24.0 A
Courant de sortie continu pour 3x400 V: 24.0 A
Courant de sortie permanent pour 3x480 V: 24.0 A
Output stage clock frequency: 8 kHz
Courant de crête: 48.00 A
Courant de sortie de crête max. 5 s: 48.00 A
Tension d'alimentation 2 (V): 24
Type de tension d'alimentation 2: DC
Nombre de STO-Enable: 2
Nombre d’entrées digitales: 4
Nombre d'entrées analogiques: 2
Nombre d'interfaces CANopen: 1
Dimension largeur: 100.0 mm
Dimensions hauteur: 348.0 mm
Dimension profondeur: 243.0 mm
Poids brut: 6800 g
Poids net: 5500 g
Température d’utilisation: 0 - 40 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données