Utilisez le variateur de puissance moderne PMCprotego D en tant que régulateur d’entraînement lorsqu’une flexibilité et une sécurité maximales sont exigées. Le régulateur d’entraînement prend en charge tous les bus de terrain, retours de positions et types de moteurs qui sont importants. Le PMCprotego D peut être intégré en toute simplicité dans des environnements d’installations existantes. Cela garantit une ouverture vis-à-vis des systèmes courants sur le marché.
La fonction « coupure de sécurité du couple – Safe torque off (STO) » est déjà inclue dans l’équipement de base (on board). Une multitude d’autres fonctions de sécurité, telles que la limitation de sécurité de la vitesse, le maintien de l’arrêt de sécurité ou l’arrêt de sécurité, sont à réaliser en toute sécurité avec la carte de sécurité PMCprotego S. Les fonctions de sécurité sont indépendantes du type de moteur et de codeur utilisés. Grâce à la solution Safe Motion, vous pouvez atteindre pour chaque retour de position le niveau de performance PL e.
Avec le PMCprotego, la flexibilité est prioritaire : le variateur de puissance peut également être utilisé en tant que système de commande Motion Control basé sur un variateur de sécurité. Lorsque vous insérez tout simplement la carte en option PMCprimo C dans le deuxième emplacement du PMCprotego D, vous obtenez le système compact Motion Control tout en un.