Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Régulez vos entraînements !

Variateurs de puissance PMCtendo DD

Utilisez le variateur de puissance moderne PMCtendo DD comme régulateur d’entraînement pour les techniques de moteurs les plus diverses. Il vous permet d’exploiter les moteurs courants, tels que, par exemple, les servomoteurs, les moteurs asynchrones et linéaires, ainsi que les applications avec des moteurs spéciaux. Utilisez le variateur de puissance PMCtendo DD à la fois pour des applications à un seul axe et des applications multiaxiales !

Les variateurs de puissance PMCtendo DD

  • Faible encombrement grâce à des dimensions compactes
  • En cas d’exigences de sécurité faibles, ils constituent une solution très économique, puisque la fonction de sécurité STO est déjà comprise dans l’équipement de base
  • Ouverts à différents bus de terrain grâce à un emplacement pour la carte d’extension d’entrées / sorties

Vue d’ensemble des caractéristiques

Vue d’ensemble des caractéristiques
  • Variateurs de puissance pour les moteurs avec retour de position, comme par exemple les résolveurs ou les codeurs sinus-cosinus (hiperface, EnDat)
  • Commande de moteurs synchrones, asynchrones, linéaires et autres moteurs
  • Interface CANopen
  • Commande de positionnement
  • Transmission électrique
  • Conception compacte pour les plus petites armoires électriques
  • Emplacement pour les cartes d’extension d’entrées / sorties (bus de terrain, etc.)
  • Commande de freinage des moteurs intégrée

Diagnostic intégré

Le variateur de puissance fournit l’ensemble des informations et des messages au système maître : 

  • Données du moteur
  • Données du variateur
  • États des différentes interfaces
  • Messages d’erreurs
  • Messages d’alerte
  • Enchaînements de mouvements

Utilisez les aides graphiques pour la représentation graphique des données !

Notre gamme de produits: PMCtendo DD

PMCtendo DD

Série compacte PMCtendo DD5 – avec « coupure de sécurité du couple »

Accessoires PMCtendo DD

Faites votre choix parmi une vaste gamme d’accessoires. En fonction de l’application, des variantes adaptées à vos exigences peuvent vous être proposées. Contactez-nous !

Chargement