Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Logiciels PSENopt

Configuration de vos barrières immatérielles PSENopt Advanced

Logiciels PSENopt

Le logiciel PSENopt Configurator simplifie largement I’installation et l’utilisation des barrières immatérielles PSENopt Advanced : tous les faisceaux sont visibles dans le logiciel. Vous réalisez ainsi la configuration complète de vos barrières immatérielles dans un même logiciel – de l’orientation aux fonctions telles que le muting, le blanking et la mise en cascade.

Par ailleurs, le PSENopt Configurator garantit un diagnostic rapide. L’interruption de la barrière immatérielle peut être affectée immédiatement. Ainsi, des temps d’arrêt insignifiants et une grande disponibilité de votre machine sont garantis.

Installation et utilisation simples – avantages du PSENopt Configurator

  • Installation et commande simples et peu coûteuses – grâce à l’affichage des faisceaux
  • Mise en œuvre extrêmement simple du muting, du blanking et de la mise en cascade
  • La configuration et l’installation de nouveaux objets sont réalisées en peu de temps
  • Transfert possible de la configuration hors ligne sur d’autres machines sans frais supplémentaires, grâce à l’adaptateur de programmation
  • Guidage pas à pas dans le menu et détection précoce des erreurs
  • Flexibilité maximale lors de l’installation des barrières immatérielles
  • Un diagnostic rapide des erreurs réduit les temps d’arrêt et augmente la disponibilité des installations
Installation et utilisation simples

Caractéristiques du PSENopt Configurator

Caractéristiques du PSENopt Configurator
  • Réalisation de la configuration complète : orientation des barrières immatérielles ainsi que muting, blanking et mise en cascade
  • La configuration du logiciel peut être effectuée hors ligne avec l’adaptateur de programmation (adaptateur PSEN opt Advanced Programming, référence : 631070) – transmission sur des machines supplémentaires via un adaptateur
  • En cas d’installation de plusieurs barrières immatérielles, il est possible d’attribuer son propre codage à chaque barrière immatérielle

Utilisation du PSENopt Configurator

Le PSENopt Configurator sert à l’installation et à l’utilisation des barrières immatérielles PSENopt Advanced. Il permet de réaliser la configuration complète : de l’orientation des barrières immatérielles aux fonctions telles que le muting, le blanking et la mise en cascade. Par ailleurs, il peut être utilisé pour un diagnostic rapide via une représentation en direct des faisceaux.

Utilisation du PSENopt Configurator

Le PSENopt Configurator peut être utilisé dans de nombreux secteurs d’activités

Chargement