Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Logiciels SafetyEYE

SafetyEYE Configurator – créer des espaces de protection sur le PC

Logiciels SafetyEYE

Le système de caméras de sécurité SafetyEYE détecte et signale l’introduction d’objets dans des espaces librement définis au préalable. À la place du câblage, le SafetyEYE Configurator permet de configurer sur PC des espaces de protection et d’alerte virtuels ainsi que l’ensemble des paramètres nécessaires à l’utilisation du système de caméras de sécurité.

L’utilisateur est guidé pas à pas à travers le projet complet. Créez les espaces de protection et d’alerte par un clic de souris. En plus des propriétés des espaces en 3D, des actions correspondantes peuvent être attribuées aux entrées et sorties des systèmes de commande PSS. Les espaces définis peuvent être réadaptés à tout moment par un clic de souris !

Autre particularité : le SafetyEYE Configurator permet à l’utilisateur de programmer l’unité de contrôle ainsi que l’automate de sécurité via le raccordement Ethernet. Celui-ci est utilisé comme interface pour la commande de la machine via ses entrées et sorties.

Création de projets et planification conviviales d’espaces de protection.

  • Créer et modifier des projets plus rapidement et sans erreur
  • Créer des espaces en 3D librement ou à l’aide de formes géométriques prédéfinies
  • Configurer librement les entrées et sorties
  • Liaison des entrées / sorties par un glisser-déplacer, à l’aide de fonctions logiques
  • Mise en service rapide et faibles coûts de câblage
  • Réaliser en toute simplicité des processus complexes par le regroupement d’espaces de protection et d’alerte en groupes d’espaces
  • Surveiller et commander plusieurs espaces indépendants les uns des autres avec une seule unité de capteur
  • Documenter automatiquement des violations d’espaces de protection et / ou d’alerte
Création de projets et planification conviviales d’espaces de protection.

Caractéristiques des logiciels SafetyEYE

Caractéristiques des logiciels SafetyEYE
  • Utiliser des formes géométriques prédéfinies ou créer des espaces de protection à la main
  • 16 groupes d’espaces commutables
  • Différents affichages (2D, 3D)
  • Vérification des distances de sécurité

Configuration simple avec les logiciels SafetyEYE

Le SafetyEYE Configurator est utilisé pour la création de projets et la planification des espaces et objets nécessaires. Le logiciel permet d’enregistrer des violations des espaces de protection, de les analyser et de les documenter automatiquement.

Configuration simple avec les logiciels SafetyEYE

Serveur SafetyEYE Live Video – contrôle à distance des espaces de protection

Serveur SafetyEYE Live Video

Avec le serveur SafetyEYE Live Video, nous vous fournissons un logiciel pour l’analyse en direct des emplacements de violations des espaces de protection. Vous permettez ainsi à l’utilisateur un accès à distance en toute simplicité – sans accès à votre programmation ! L’accès à distance peut s’effectuer en toute convivialité via le logiciel de visualisation PASvisu ou via l’affichage basé sur internet, avec une tablette ou un PC.

 

Secteurs d’activités pour les logiciels SafetyEYE

Notre gamme de produits : Logiciels SafetyEYE

Licences SafetyEYE Configurator et serveur SafetyEYE Live Video

Il existe plusieurs versions de licences. Choisissez parmi la licence de base, utilisateur, de projet, la mise à jour de la licence de base, de la licence utilisateur ou de la licence de projet. Avec le serveur SafetyEYE Live Video, vous disposez d’un logiciel pour l’accès à distance qui vous assiste pour l’analyse des violations d’espaces de protection.

Chargement