Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Tapis sensibles de sécurité PSENmat

Tapis sensibles de sécurité PSENmat

Le PSENmat est un tapis sensible de sécurité avec fonction de commutation intégrée. Par conséquent, le tapis sensible de sécurité ne sert pas seulement à la surveillance des surfaces. Le PSENmat est équipé par ailleurs d’une fonction de commutation qui déclenche des actions que l’on peut librement définir à l’avance, grâce à un bouton-poussoir virtuel intégré.

Avec le tapis sensible de sécurité PSENmat, vous disposez d’un dispositif de protection sensible à la pression conforme à la norme EN ISO 13856-1 qui protège les opérateurs. Ce tapis sensible détecte la présence de personnes à sa surface, détermine leur position en toute fiabilité et transmet les données de position au système de commande de sécurité. Lorsque des personnes pénètrent dans la zone dangereuse, le PSENmat ralentit ou arrête la machine (protection contre l’accès). Tant que ces personnes se trouvent dans le champ de protection, le tapis sensible de sécurité empêche tout redémarrage non souhaité de la machine (protection contre le contournement).
Le temps de réponse est dans ce cas très court (≤ 25 millisecondes).

Surveillance en toute sécurité et nouveaux concepts de commande

Le tapis sensible de sécurité PSENmat dispose par ailleurs d’une détection de présence et vous permet de créer de nouveaux concepts de commande de machines. Ainsi, l’opérateur peut utiliser la fonction de commutation intégrée dans des zones librement définissables du tapis et travailler les mains libres. Avec le PSENmat, créez une zone de travail sans obstacle et réduisez considérablement les risques d’accident.

Les domaines d’utilisation des tapis sensibles de sécurité PSENmat sont nombreux en raison de leur grande flexibilité : ils se montrent efficaces là où d’autres produits de sécurité atteignent leurs limites. Par conséquent, le PSENmat s’utilise surtout dans les applications complexes et présentant de nombreux obstacles  – même dans des conditions de visibilité très défavorables. D’autre part, vous pouvez utiliser le tapis sensible de sécurité pour la commande de processus de vos machines et installations ou pour le contrôle qualité.

Les sorties OSSD intégrées garantissent une grande flexibilité. Elles peuvent être couplées avec chacune des unités de contrôle. Montez les tapis sensibles de sécurité PSENmat en série pour réduire sensiblement les opérations de câblage. En fonction des besoins, vous pouvez coupler jusqu’à 22 tapis sensibles de sécurité.

Tapis sensibles de sécurité PSENmat – aperçu de vos avantages

Domaine d’application du tapis sensible de sécurité
  • Tapis sensible de sécurité (failsafe) et détection de présence (standard) dans un même produit – surveillance des surfaces et fonction de commutation virtuelle pour la première fois combinées
  • Possibilité de postes de travail ergonomiques et sécurisés en raison de la fonction de commutation intégrée
  • Flexibilité importante et conception de commande dynamique en raison des « capteurs virtuels » librement définissables
  • Nombreux domaines d’utilisation – de la commande des processus de commande des machines au contrôle qualité
  • Possibilité de mettre en série jusqu’à 22 tapis sensibles

Caractéristiques du tapis sensible de sécurité PSENmat

  • Tapis sensible de sécurité conforme à la norme EN ISO 13856-1
  • SIL 2 conformément à l’EN ISO 61508, niveau de sécurité PL d conformément à l’EN 13849
  • Les sorties OSSD intégrées garantissent une grande flexibilité et un câblage réduit
  • Sécurité accrue grâce à un temps de réponse très court : ≤ 25 ms
  • Utilisable à une température ambiante comprise entre 0 °C et +50°C
  • Tapis sensible de sécurité résistant et robuste avec un indice de protection IP 67 conçu pour supporter les contraintes mécaniques élevées
  • Dimensions du tapis 1 000 mm x 600 mm, pour une hauteur 32 mm
Fixation de rampes et tapis

Secteurs d’activités du tapis sensible de sécurité

Intéressés ?

Avons-nous suscité votre intérêt ? Souhaitez-vous obtenir plus de renseignements sur le PSENmat ? Nous attendons votre message.

Formulaire de contact

Chargement