Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN enc s2 eCAM

544012
PSEN enc s2 eCAM
Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE
Principe de détection: optique, magnétique
Type d'arbre moteur: arbre plein
Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
Interface (absolue): SSI
Interface (incrémentale): TTL
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de raccordement: Klemmen
Dimension largeur: 75.0 mm
Dimensions hauteur: 125.0 mm
Dimension profondeur: 75.0 mm
Poids brut: 1400 g
Poids net: 1000 g
Température d’utilisation: -20 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données