text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
10 produits trouvés
PSEN rs spring 300
570311
Ressort de tension pour max. 300 N à ressort.

€68.78
PSEN rs spring 175
570310
Ressort de tension pour max. 175 N à ressort.

€68.78
PSEN rs pulley 75
570312
Poulie de guidage, diamètre 75 m

€24.99
PSEN rs pulley flex
570313
Poulie rotative.

€12.42
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rs. Diamètre du câble 3 mm / diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 50 m.

€127.21
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rope. Diamètre du câble 3 mm / diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 100 m.

€254.02
PSEN rsm turnbuckle
570316
Tendeur pour PSENrope mini, M6x60

€9.09
PSEN rsm turnbuckle nut
570317
Écrou de tendeur pour PSENrope mini, M6

€8.22
PSEN rsm rope thimble
570318
Cosse de câble pour PSENrope mini, rayon 4

€8.68
PSEN rsm rope clamp
570319
Serre-câble pour PSENrope mini

€7.21

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue