Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope – caractéristiques techniques

Les accessoires de l’arrêt d’urgence de sécurité à câble vont des poulies, des câbles et des poulies de guidage aux ressorts de tension.

Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PSEN rs spring 175

Rope pull spring for max. 175 N spring force.

Comparaison Chargement

PSEN rs pulley flex

Block rope pulley, rotatable.

Comparaison Chargement

PSEN rs spring 300

Rope pull spring for max. 300 N spring force.

Comparaison Chargement

PSEN rs pulley 75

Guide roller 75 mm diameter.

Comparaison Chargement

PSEN rs rope d3/d4 50m

Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 50 m roll.

Comparaison Chargement

PSEN rs rope d3/d4 100m

Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 100 m roll.

Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be