Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope – caractéristiques techniques

L’arrêt d’urgence de sécurité à câble PSENrope assure le déclenchement de la fonction d’arrêt d’urgence à chaque emplacement de la chaîne. Il est disponible dans différentes longueurs de câble et matériaux du boîtier.

Filtre
Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PSEN rs2.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

Accessoires Comparaison Chargement

PSEN rs1.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

Accessoires Comparaison Chargement

PSEN rs1.0-300

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, metal housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 300 N max. spring force.

Accessoires Comparaison Chargement

PSEN rs2.0-175

Rope pull switch, incl. E-STOP pushbutton, plastic housing, 2 x N/C + 2 x N/O contacts , 175 N max. spring force.

Accessoires Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be