Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage (PSEN me5)

Le système mécaniques pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage offre une solution économique pour la surveillance de protecteurs mobiles.

Vous trouverez ici la sélection des interrupteurs PSENmech. Les actionneurs compatibles se trouvent dans la rubrique Accessoires.

Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PSEN me5 AF

Flexible actuator for PSEN me5 switches.

Comparaison Chargement

PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech spring force type Contacts interlocking 1N/C, 1 N/O Contacts guardlocking 1N/C, 1 N/O Supply voltage 24 V AC/DC.

Comparaison Chargement

PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech magnetic force type Contacts interlocking 1N/C, 1 N/O Contacts guardlocking 1N/C, 1 N/O Supply voltage 24 V AC/DC.

Comparaison Chargement

PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech with M12 connector 8 pins spring force type Contacts interlocking 1 N/C Contacts guardlocking 2N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Comparaison Chargement

PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech with M12 connector 8 pins magnetic force type Contacts interlocking 1 N/C Contacts guardlocking 2N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Comparaison Chargement

PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech spring force type Contacts interlocking 3N/C Contacts guardlocking 1N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Comparaison Chargement

PSEN me5 AS

Standard actuator for PSEN me5 switches.

Comparaison Chargement

PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech spring force type Contacts interlocking 1N/C Contacts guardlocking 3N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Comparaison Chargement

PSEN me5M NC.NC n 1 switch

Mechanical safety gate system PSENmech with M12 connector 5 pins magnetic force type Contacts interlocking 1 N/C Contacts guardlocking 1N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Comparaison Chargement

PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech magnetic force type Contacts interlocking 1N/C Contacts guardlocking 3N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Comparaison Chargement

PSEN me5 AR

Radius actuator for PSEN me5 switches for smaller flaps.

Comparaison Chargement

PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech magnetic force type Contacts interlocking 3 N/C Contacts guardlocking 1N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Comparaison Chargement

PSEN me5S NC.NC n 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech with M12 connector 5 pins spring force type Contacts interlocking 1 N/C Contacts guardlocking 1N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Comparaison Chargement

PSEN me5 AA

Angle actuator for PSEN me5 switches.

Comparaison Chargement

PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech spring force type Contacts interlocking 2N/C, 1N/O Contacts guardlocking 1N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Comparaison Chargement

PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech spring force type Contacts interlocking 2N/C Contacts guardlocking 2N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Comparaison Chargement

PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech magnetic force type Contacts interlocking 2N/C, 1N/O Contacts guardlocking 1N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be