Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage

PSENmech – et le protecteur mobile reste fermé !

Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage

En tant que grand frère de l’interrupteur de sécurité PSENmech, le système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage offre une solution économique pour une surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles. Le protecteur mobile est interverrouillé en toute sécurité jusqu’à ce que le mouvement dangereux de la machine s’arrête. Un redémarrage accidentel du mouvement dangereux est empêché tant que le protecteur mobile est ouvert.

Solution économique de base pour la surveillance de protecteurs mobiles avec interverrouillage en toute sécurité – vos avantages

  • Adapté aux portes d’accès grâce aux options de déblocage à des fins d’évacuation et de déverrouillage d’urgence
  • Flexibilité et rapidité d’installation grâce aux différents actionneurs et au raccordement M12
  • Longue durée de vie du produit grâce à la partie supérieure et à l’actionneur métallique en 3D
  • Boîtier insensible à l’encrassement, résistant à la poussière et étanche à l’eau
  • Adapté à la liaison à des modules décentralisés, tels que PDP67 ou PSS67, grâce aux variantes de produit M12 à 5 broches
  • Solution complète de sécurité, par exemple avec les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2

Caractéristiques du système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage

Sens d’activation du système pour protecteurs mobiles PSENmech
  • Surveillance de la position des protecteurs mobiles selon l’EN 60947-5-1
  • Adapté aux applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1, SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061 (pour les exigences les plus élevées, il faut utiliser 2 appareils)
  • Force d’interverrouillage : 1 500 N
  • Sens d’activation : 5 (y compris à partir du haut)

Possibilités d’applications du système mécanique pour protecteurs mobiles

Grâce à l’interverrouillage intégré, le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmech est adapté la protection des personnes et des process et peut être utilisé dans de nombreux secteurs d’activités et applications.

Le système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech convient parfaitement à votre application, en particulier si vous recherchez une solution économique de base pour la surveillance de protecteurs mobiles. Le PSENmech avec interverrouillage peut être complété par un système de déblocage à des fins d’évacuation ou un déverrouillage d’urgence.

 

Surveillance de protecteurs mobiles avec interverrouillage avec le système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech

Secteurs d’activités du système pour protecteurs mobiles

Notre gamme de produits : Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmech

PSENmech avec interverrouillage (PSEN me5)

La nouvelle génération du système pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage (PSEN me5) offre une plus grande robustesse que son prédécesseur PSENme1, grâce à sa tête métallique, et peut également être combinée avec un système de déblocage à des fins d’évacuation ou un déverrouillage d’urgence.

Accessoires – PSENmech avec interverrouillage

Les accessoires pour le système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage englobent différents actionneurs, un système de déblocage à des fins d’évacuation et un déverrouillage d’urgence.

PSENmech avec interverrouillage (PSEN me5)

La nouvelle génération du système pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage (PSEN me5) offre une plus grande robustesse que son prédécesseur PSENme1, grâce à sa tête métallique, et peut également être combinée avec un système de déblocage à des fins d’évacuation ou un déverrouillage d’urgence.

Accessoires – PSENmech avec interverrouillage

Les accessoires pour le système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage englobent différents actionneurs, un système de déblocage à des fins d’évacuation et un déverrouillage d’urgence.
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage (PSEN me1)

PSENmech avec interverrouillage (PSEN me1)

La première génération du système pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage (PSEN me1) garantit l’interverrouillage en toute sécurité des protecteurs mobiles jusqu’à l’arrêt du mouvement de la machine.

PSENmech avec interverrouillage (PSEN me1)

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be