Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock

Verrouillage et interverrouillage en toute sécurité dans un même produit !

Système pour protecteurs mobiles PSENmlock : le verrouillage en toute sécurité et l’interverrouillage en toute sécurité dans un même produit

Le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock offre un verrouillage et un interverrouillage en toute sécurité pour la protection des personnes et des process jusqu’à la catégorie de sécurité maximale PL e.

L’interverrouillage est commandé en toute sécurité par deux canaux. Ainsi, le capteur est particulièrement bien adapté aux machines dont l’inertie est dangereuse et qui nécessitent un interverrouillage en toute sécurité jusqu’à PL d ou PL e.

En association avec les systèmes de contrôle-commande de sécurité de Pilz, vous obtenez une solution complète de sécurité pour la surveillance et la commande de l’interverrouillage des protecteurs mobiles.

Faites votre choix parmi les variantes du PSENmlock

Vous avez le choix entre les variantes de base du PSENmlock pour câblage spécifique et les variantes du PSENmlock pour le montage en série. Toutes les variantes sont disponibles avec réinitialisation de la tension d’alimentation ou avec reset automatique, ainsi qu’avec différents codages

Variantes de base et variantes pour le montage en série

Variantes de base du PSENmlock et variantes pour le montage en série

En plus des variantes de base du PSENmlock pour câblage spécifique, nous vous proposons d’autres variantes pour le montage en série. Celles-ci permettent une installation économique grâce à une réduction des opérations de câblage et au montage en série des signaux d’entrées et de sorties de sécurité.

La combinaison avec le Safety Device Diagnostics (SDD) permet par ailleurs un diagnostic simple et détaillé des capteurs de sécurité et réduit ainsi les temps d’arrêt. Par ailleurs, le SDD permet une commande ciblée des différents capteurs ou protecteurs sans nécessiter de câblage spécifique et coûteux dans l’armoire électrique. Vous obtenez un montage en série économique et réduisez vos opérations de câblage.

Variantes avec réinitialisation de la tension d’alimentation et reset automatique

Variantes PSENmlock avec réinitialisation de la tension d’alimentation et reset automatique

Le PSENmlock propose des variantes avec réinitialisation de la tension d’alimentation et reset automatique. Alors qu’avec les variantes avec réinitialisation de la tension d’alimentation, un reset, autrement dit la coupure de l’alimentation, est nécessaire après l’actionnement du système de déblocage à des fins d’évacuation, cette obligation disparaît avec les variantes à reset automatique. Dans ce cas, le reset s’effectue par le réarmement du système de déblocage à des fins d’évacuation ainsi que par la fermeture du dispositif de protection.

Le déverrouillage d’urgence ne peut pas être utilisé pour les variantes à reset automatique. En effet, selon la norme EN ISO 14119, le déverrouillage d’urgence doit toujours pouvoir être réarmé au moyen d’un outil ou d’une autre mesure (telle que la réinitialisation de la tension d’alimentation).

Complétez votre solution pour protecteurs mobiles

Vous avez le choix entre l’ensemble poignée de porte PSENmlock avec système de déblocage à des fins d’évacuation intégré et des poignées de porte et systèmes de déblocage à des fins d’évacuation distincts :

Ensemble poignée de porte PSENmlock avec système de déblocage à des fins d’évacuation intégré

NOUVEAUTÉ : ensemble poignée de porte avec système de déblocage à des fins d’évacuation intégré

Avec l’ensemble poignée de porte PSENmlock, vous disposez d’une poignée de porte avec actionneur et système de déblocage à des fins d’évacuation intégrés adaptée au système pour protecteurs mobiles PSENmlock. La poignée jaune (à l’extérieur) permet la libération de l’actionneur pour l’ouverture ou la fermeture de la porte. Avec la poignée rouge (à l’intérieur), le système de déblocage à des fins d’évacuation est enclenché. L’ensemble poignée de porte convient pour le montage sur la face interne ou externe de la porte ainsi que pour les portes avec ouverture à gauche ou à droite. Il dispose d’un espace supplémentaire pouvant accueillir jusqu’à 5 verrous afin d’empêcher le redémarrage de la machine et peut être utilisé avec les capteurs PSENmlock codés et codés multiples. 

Poignées de porte combinables avec le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock

Poignées de porte distinctes

En remplacement de l’ensemble poignée de porte, vous pouvez également combiner des poignées de porte simples avec le PSENmlock. Nos poignées pour portes battantes et coulissantes sont parfaitement adaptées au PSENmlock et permettent ainsi de disposer d’une solution économique et compacte pour la sécurisation des protecteurs mobiles.

Deux modèles de système de déblocage à des fins d’évacuation peuvent être associés à toutes les variantes du PSENmlock

Systèmes de déblocage à des fins d’évacuation

Les deux variantes de système de déblocage à des fins d’évacuation peuvent être associées à toutes les variantes du PSENmlock, disponibles en tant qu’accessoires en option : 

  • Le PSENml escape release est directement relié au capteur via une tige.
  • Le PSENml escape release cordset est monté sur le PSENmlock au moyen d’un câble de commande avec gaine. Il permet de monter le système pour protecteurs mobiles et le système de déblocage à des fins d’évacuation dans des lieux séparés. 

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox : Commande du capteur pour protecteurs mobiles et autorisations d’accès

Associez le PSENmlock à la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox afin de profiter d’éléments de commande et de boutons-poussoirs supplémentaires pour la commande de votre système pour protecteurs mobiles : des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence et boutons-poussoirs avec éclairage aux commutateurs à clé et boutons-poussoirs à clé.

Par ailleurs, des variantes du PITgatebox intégrant le système d’autorisations d’accès PITreader sont disponibles. Cela garantit que seuls les collaborateurs autorisés ont accès à l’installation et peuvent exécuter des commandes telles que l’arrêt, le déverrouillage, le verrouillage ou l’acquittement. Ainsi, vous empêchez les arrêts machine non souhaités ou les pertes de qualité.

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox : commande du capteur pour protecteurs mobiles et autorisations d’accès

Avantages du système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock

  • Sécurité maximale : verrouillage et interverrouillage de sécurité jusqu’à PL e
  • Très grande force d’interverrouillage : jusqu’à 7500 N
  • Diagnostic bien visible quel que soit le montage : LED sur 3 côtés du boîtier
  • Architecture compacte : entre autres adaptée à tous les profilés de 40 mm
  • Longue durée de vie : boîtier robuste et grande résistance mécanique
  • Actionneur flexible : pour une tolérance élevée – même en cas d’affaissement des portes
  • Pas d’activation accidentelle de l’interverrouillage grâce au verrouillage au redémarrage intégré
  • Économies d’énergie grâce à l’interverrouillage hors tension avec aimant bistable
  • Réduction des coûts de câblage grâce au montage en série
  • Système modulaire pour une solution personnalisée : combinable avec l’ensemble poignée de porte PSENmlock avec système de déblocage à des fins d’évacuation intégré, des poignées de porte et systèmes de déblocage à des fins d’évacuation distincts, la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox et le Safety Device Diagnostics (SDD)
  • Solution de sécurité complète et économique avec le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2

Caractéristiques

  • Satisfait à toutes les exigences de la norme EN/ISO 14119
  • Verrouillage en toute sécurité jusqu’à PL e / SIL 3, interverrouillage en toute sécurité jusqu’à PL e / SIL 3
  • Variantes : variantes de base et variantes pour montage en série avec / sans réinitialisation de la tension d’alimentation
  • Variantes de codage : codé, codé multiple, codé unique
  • Force d’interverrouillage de sécurité pouvant atteindre 7 500 N, force de maintien intégrée de 30 N
  • LED sur 3 côtés du boîtier
  • Indice de protection IP67
  • Raccordement : M12, à 8 broches et M12, à 12 broches, Pigtail
  • Déblocage auxiliaire sur 3 côtés
  • Déverrouillage d’urgence (ne peut pas être utilisé pour les variantes à reset automatique)
  • Compatible SDD
LED sur 3 côtés du boîtier

Applications : Conception robuste et force d’interverrouillage élevée pour portes lourdes

Avec une force d’interverrouillage pouvant atteindre 7 500 N, le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock empêche toute ouverture involontaire des dispositifs de protection et offre une sécurité maximale.

Qu’il soit intégré à l’ensemble poignée de porte PSENmlock ou utilisé en tant qu’accessoire distinct, grâce à un système de déblocage à des fins d’évacuation en option, le PSENmlock peut également être utilisé sur des machines dotées de portes d’accès avec des zones difficilement visibles. Avec l’ensemble poignée de porte PSENmlock, le système de déblocage à des fins d’évacuation est directement intégré à la poignée de porte. Le système de déblocage à des fins d’évacuation décentralisé offre quant à lui la possibilité de monter le capteur pour protecteurs mobiles à un endroit inaccessible à l’utilisateur. Ainsi, vos employés sont protégés de manière optimale même en cas de danger.

Le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock empêche toute ouverture involontaire des dispositifs de protection

La variante pour montage en série convient là où plusieurs portes doivent être équipées de capteurs pour protecteurs mobiles, et où la mise en réseau des capteurs joue un rôle important. En comparaison avec le montage en série sur une application sans le Safety Device Diagnostic, vous pouvez commander plusieurs capteurs et portes de manière ciblée avec le SDD. D’autre part, vous profitez d’un diagnostic rapide et détaillé en cas de dysfonctionnement qui vous garantit à tout moment une disponibilité élevée des machines.

Si l’accès à votre machine doit être contrôlé et doit donc être uniquement accordé aux personnes autorisées, nous vous proposons la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox avec système d’autorisations d’accès PITreader intégré. Elle empêche les arrêts machine non souhaités ou les pertes de qualité.

Notre gamme de produits : Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock

Verrouillage et interverrouillage en toute sécurité dans un même produit – avec le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock.

Accessoires pour les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Parfaitement adaptés au système pour protecteurs mobiles PSENmlock : accessoires pour le montage sur les profilés standard et les portes coulissantes.
Notre gamme de produits

Câbles et connecteurs

Un grand nombre d’accessoires de câblage vous permet de profiter de nombreuses fonctionnalités étendues. Sélectionnez ici la solution qui vous est adaptée.

Notre gamme de produits

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données