Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Blocage du redémarrage pour le PSENslock – caractéristiques techniques

Avec le module supplémentaire pour le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock, le redémarrage intempestif d’une machine est empêché suite à l’ouverture des protecteurs mobiles par un ouvrier.

Produits
Réf. du produit
description
Options
Prix
Quantité/Disponibilité

PSEN sl bracket swing door

Mounting bracket for swing gates and folding gates. For PSENslock with 500 N and 1000 N holding force.

Comparaison Chargement

PSEN sl bracket sliding door

Mounting bracket for sliding gates. For PSENslock with 500 N/1000 N holding force.Packaging unit: 2 pieces (bracket for sensor and actuator).

Comparaison Chargement

PSEN sl restart interlock (padlock)

Accessory for PSENslock with the function of "restart interlock" for protecting work in the danger zone of a machine that is out of service. Mechanical additional module for mounting at PSEN sl-0.5 or PSEN sl-1.0. Option to attach up to two padlocks or carabiner to prevent closing of the door and therefore machine's restart.

Comparaison Chargement

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be