Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Vous comparez maintenant sur 6 produits

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENsgate

Le système intégré pour la surveillance de protecteurs mobiles

Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENsgate

Le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENsgate combine la surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles, l’interverrouillage de sécurité et les éléments de commande dans un même système ! Nos produits sont homologués jusqu’à la catégorie de sécurité la plus élevée PL e.

Bénéficiez de la grande flexibilité du système pour protecteurs mobiles ! Vous avez le choix entre une multitude de variantes de systèmes avec possibilité d’intégrer des éléments de commande tels que, par exemple, les boutons-poussoirs, les commutateurs à clé, les boutons-poussoirs avec éclairage et l’arrêt zone. Des fonctions telles que l’arrêt d’urgence et le déblocage à des fins d’évacuation sont également possibles.

Les accessoires nécessaires pour les câbles, les connecteurs et les adaptateurs se trouvent dans la rubrique Techniques de raccordement

Solution complète économique – les avantages du PSENsgate

  • Système avec des coûts optimisés – surveillance de protecteurs mobiles, interverrouillage de sécurité et éléments de commande supplémentaires dans un même produit
  • Sécurité élevée avec un seul capteur par protecteur mobile pour la protection des personnes et des installations
  • Flexibilité grâce au vaste choix parmi différents éléments de commande et d’actionnement et possibilité de raccordement des poignées d’assentiment
  • Système économe en énergie pour une réduction de la consommation de courant
  • Réduction des coûts de montage et de câblage grâce aux éléments de commande intégrés et à la possibilité du montage en série
  • Solution complète de sécurité associée aux systèmes de contrôle-commande de Pilz

Interverrouillages de sécurité – caractéristiques du système pour protecteurs mobiles PSENsgate

Interverrouillages de sécurité – caractéristiques du système pour protecteurs mobiles PSENsgate
  • Combinaison de la surveillance des protecteurs mobiles, de l’interverrouillage de sécurité et de la surveillance de la casse du pêne dans un même système – y compris l’arrêt d’urgence et les éléments de commande
  • Très grande protection contre le contournement et la fraude
  • Pour porte à ouverture à gauche ou à droite
  • « Commutation encastrée » intégrée : ouverture ciblée et commune des interverrouillages à la fin d’une période de travail
  • Montage en série, en association avec PSENslock, PSENsgate, PSENcode et PSENini
  • Conçu pour toutes les applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1, jusqu’à SIL 3 selon l’EN/CEI 62061, catégorie de sécurité 4 selon l’EN 954-1

Surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec le PSENsgate

Le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENsgate est utilisé avec les grands protecteurs mobiles. Il est également utilisé avec des protecteurs mobiles qui ne doivent pas être ouverts accidentellement dans des situations spécifiques. C’est le cas par exemple de la protection contre les mouvements dangereux (inertie).

En raison de la robustesse de sa conception et de sa résistance mécanique, le système pour protecteurs mobiles PSENsgate offre une longue durée de vie des produits. Le PSENgate peut être utilisé dans des applications avec une catégorie de protection maximale jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1 ou SIL 3 selon l’EN/CEI 62061 pour la protection des personnes et des installations.

En association avec nos systèmes de contrôle-commande de sécurité, tels que, par exemple, le système de commande configurable compact PNOZmulti Mini, vous bénéficiez d’une solution de sécurité complète pour la surveillance des protecteurs mobiles. Le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENsgate peut par ailleurs être facilement raccordé en série avec de nombreux capteurs : PSENini, PSENcode et PSENslock.

Surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec le PSENsgate

Secteurs d’activités pour les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Notre gamme de produits : Systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENsgate

Systèmes pour protecteurs mobiles PSENsgate

Une plus grande productivité et un grand potentiel d’économies : on utilise un seul système prêt à être monté qui intègre toutes les fonctions de sécurité et éléments de commande. Optimisez votre temps et vos coûts de création de projets, de conception, de documentation, d’acquisition et de montage avec le PSENsgate !

Accessoires pour les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles

Parfaitement adaptés au système pour protecteurs mobiles PSENsgate : des accessoires pour une surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles.

Chargement

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be